DBB3 Double Block and Bleed Bälgtätad Kägelventil

Masthead background

Se hur Double Block & Bleed-ventilen fungerar

Spirax sarco safebloc

Kontakta din lokala ångexpert och ta reda på mer om Spirax Sarco dubbelblock and bleed-ventiler

Översikt över DBB3 DOUBLE BLOCK AND BLEED BÄLGTÄTAD KÄGELVENTIL

Spirax Sarcos SafeBlocTM är en Bälgtätad Kägelventil med dubbel avstängning, med en unik kompakt och läckagefri design vilket gör den enkel och snabb att installera även i befintliga system.

Den innovativa designen, med två bälgtätade kägelventiler och en bleed-ventil i en unik platssparande design , gör Spirax Sarcos SafeblocTM snabbare och lättare att installera  än traditionella Double Block and Bleed-ventiler.

Spirax SafeblocTM är enkel att använda och driftsätta och kan installeras utan att några rör behöver modifieras eftersom den är lika kompakt som en ventil. Du kan alltså byta ut din befintliga isoleringsventil mot en Spirax SafeblocTM  - enklare blir det inte.

Teknisk illustration

DBB3 Double Block and Bleed Bälgtätad kägelventil

Spirax SafeBlocTM ger dig möjlighet till dubbel avstängning på lika bredd som en enkel ventil; tät och enkel att installera, inga rörmodifieringar krävs.

Tech promo DBB3

Teknisk Information

Size and pipe connections

DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80 and DN100.

Flanged EN 1092 PN40 or ANSI B 16.5 Class 300.

Face-to-face dimensions conform to BS EN 558:2008.

 

Pressure/temperature limits (ISO 6552) PN40

Body design conditions

PN40

PMA Maximum allowable pressure

40 bar g @ 0 °C

TMA Maximum allowable temperature

400 °C @ 24 bar g

Minimum allowable temperature

-10 °C

PMO Maximum operating pressure for saturated steam service

30.4 bar g

TMO Maximum operating temperature

400 °C @ 24 bar g

Minimum operating temperature (Note: For lower operating temperatures consult Spirax Sarco)

-10 °C

Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of:

60 bar g

 

ANSI 300

Body design conditions

ANSI 300

PMA Maximum allowable pressure

51 bar g @ 37.7 °C

TMA Maximum allowable temperature

425 °C @ 28 bar g

Minimum allowable temperature

-29 °C

PMO Maximum operating pressure for saturated steam service

41.6 bar g

TMO Maximum operating temperature

425 °C @ 28 bar g

Minimum operating temperature (Note: For lower operating temperatures consult Spirax Sarco)

-29 °C

Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of:

77 bar g


Typisk installation

DBB3

Teknisk dokumentation

Titel

Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve

Språk

English

Referensnummer

TI-P184-08

Ladda ner

Download PDF

Installationsmanualer

Titel

Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve

Språk

English

Referensnummer

IM-P184-09

Ladda ner

Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo