Välkommen till framtiden för hantering av ångsystem. Vårt system för trådlös övervakning av ångfällor erbjuder ett smidigt, effektivt och tillförlitligt sätt att hålla koll på dina ångfällor. Genom att utnyttja den senaste trådlösa tekniken hjälper vår lösning dig att förhindra energiförluster, minska oplanerade underhållskostnader och säkerställa säkerheten i din verksamhet.
Energieffektivitet: Ångfällor som inte fungerar kan slösa betydande mängder energi. Med vårt trådlösa övervakningssystem kan du upptäcka och åtgärda problem med ångfällor snabbare, så att ångsystemets energieffektivitet bibehålls.
Kostnadsbesparingar: Genom att identifiera felaktiga ångfällor tidigt undviker du kostnader i samband med energiförluster, akut underhåll och oplanerade driftstopp. Du kan prioritera och schemalägga underhåll vid lämpliga tidpunkter för att minska driftstopp och kostnader för processen.
Hållbarhet: Genom att minska energislöseriet sparar du kostnader och stöder dina Net Zero-mål genom att se till att ditt ångsystem fungerar effektivt.
Processäkerhet: Ångfällor som inte fungerar som de ska kan leda till farliga förhållanden. Vårt trådlösa övervakningssystem ger varningar som hjälper dig att upprätthålla en säker arbetsmiljö.
Övervakning 24/7: Trådlösa sensorer ger uppdateringar om tillståndet för varje ångfälla, tillgängliga via vår intuitiva instrumentpanel.
Skalbar: Oavsett om du har en liten anläggning eller ett stort komplex kan vårt system skalas för att uppfylla dina behov.
Enkel integrering: Trådlösa sensorer kan enkelt integreras i ditt befintliga ångsystem.
Dataanalys: Få insikt i hur dina ångfällor fungerar med avancerad dataanalys. Vår instrumentpanel ger trender, rapporter och handlingsbara insikter som hjälper dig att optimera ditt ångsystem.
Installation: Våra trådlösa sensorer installeras på ångfällor i ditt system. Installationen är snabb och diskret och kräver ingen betydande stilleståndstid.
Dataöverföring: Sensorerna övervakar dina ångfällor och överför data på ett säkert sätt till en central hubb.
Dataanalys: Insamlade data analyseras digitalt med hjälp av ångexpertis för att lyfta fram tecken på fel eller ineffektivitet hos ångfällan.
Varningar och rapportering: Om ett problem upptäcks skickar systemet en varning till ditt underhållsteam. Rapporter genereras för att hjälpa dig att förstå problemet och vidta lämpliga åtgärder.
Instrumentpanel: Få tillgång till alla data och rapporter på ett säkert sätt via vår användarvänliga portal, som är tillgänglig på alla enheter.
100 ångfällor med 10% årlig felfrekvens kan innebära 548 000 SEK i förlorade kostnader."
Låt inte felaktiga ångfällor dränera dina resurser. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur ett trådlöst övervakningssystem för ångfällor kan förbättra din process.
"Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att optimera ditt ångsystem för maximal effektivitet.
"
Att hantera dina ångfällor behöver inte vara komplicerat. Samarbeta med Spirax Sarco idag och upptäck hur våra trådlösa övervakningslösningar kan gynna ditt företag.
Ånga är ett naturligt media och är något välkänt som vi alla kan förstå på sin enklaste nivå – det är bara kokande vatten, men med några mycket unika egenskaper.
Detta luftfuktningssystem matas med ånga från huvudångledningen till skillnad från självgenererande enheter som producerar sin egen ånga.
Du hittar bra och användbar kunskap för energioptimering och förbättrad drifteffektivitet.
Att investera i förebyggande åtgärder löser inte bara omedelbara problem utan bidrar också till långsiktiga kostnadsbesparingar och hållbarhet, vilket skapar en grund för tillförlitlig och effektiv drift av ångsystemet.
Ett stort skotskt destilleri kombinerar energibesparingar på mer än 50 000 pund per år med att vara en bättre granne, tack vare ett återvinningssystem av flashång designat och levererat av Spirax Sarco.
Spirax Sarco Sverige skräddarsyr tekniska ånglösningar till livsmedels- och dryckesprocesser. Få mer information & skicka förfrågan via internet idag