Ny standard för övervakning av ångfällor

Förenkla din underhållsrutin

EcoBolt Clamped_13

17/02/2025

I alla ångsystem finns det en komponent vars betydelse inte kan överskattas. Från en enkel ång- och kondensatslinga till en komplex anläggning är ångfällans roll avgörande: att leda ut kondensat och icke-kondenserbara gaser och samtidigt hindra ånga från att läcka ut.

Naturligtvis talar vi om ångfällan. Med över 200 års historia är dess inverkan på alla ångsystem enorm. I dag är dess roll viktigare än någonsin, eftersom den är nyckeln till att upprätthålla termisk processeffektivitet och hållbarhet.

 

Det traditionella tillvägagångssättet för underhåll av ångfällor

Alla som ansvarar för ett ångsystem vet hur viktigt det är att ångfällan fungerar som den ska. En trasig ångfälla kan leda till betydande problem, t.ex. oplanerade produktionsstopp och ökade energikostnader.

För organisationer som fokuserar på hållbarhet och lönsamhet anses regelbundna undersökningar av ångfällor vara bästa praxis. Undersöknings- eller revisionsfrekvensen beror på vilket ångsystem som används.

Exempelvis rekommenderar U.S. Department of Energy följande intervall baserat på drifttryck:

  • Högt tryck (150 psig och högre): Varje vecka till varje månad

  • Medeltryck (30 till 150 psig): Månadsvis till kvartalsvis

  • Lågt tryck (under 30 psig): Årligen

Detta är rekommenderade intervall, inte obligatoriska standarder.

 
USA:s energidepartement har noterat att: ”I ångsystem som inte har underhållits på 3 till 5 år kan mellan 15% och 30% av de installerade ångfällorna ha misslyckats...."¹
Amerikanska energidepartementet

Även om statistiken över fel på ångfällor varierar är en sak klar: ångfällor kommer att gå sönder, oavsett om de förblir permanent öppna eller stängda. Uppskattningar tyder på att en ångfälla av genomsnittlig kvalitet endast kan hålla i fyra år, jämfört med det dubbla för alternativ av högre kvalitet, t.ex. de som erbjuds av Spirax Sarco.

 

Framtiden för underhåll av ångfällor: Fjärrövervakning

Möjligheten att fjärrövervaka ångfällor i nära realtid har funnits ett tag. Tidiga lösningar byggde på ett grundläggande ”trafikljussystem”, där grönt indikerade korrekt drift och rött signalerade problem.

Även med handhållna enheter för övervakning av ångfällor finns det en viss felmarginal. En kort ögonblicksbild, som ibland varar så kort tid som 15 sekunder, kan påverkas av buller från omgivande utrustning, vilket leder till felaktiga avläsningar.

Manuell övervakning har fortfarande sin plats, men Spirax Sarcos trådlösa lösning för övervakning av ångfällor innebär ett framsteg när det gäller tillförlitligheten i övervakningen. Vår lösning ger exakta insikter om ångfällans prestanda i nära realtid och eliminerar de gissningar som följer med periodiska kontroller.

Spirax Sarcos trådlösa plattform för övervakning av ångfällor fångar på ett säkert sätt exakta ångfälledata och ger handlingsbara insikter som hjälper till att skydda dyr utrustning, förhindra anläggningsstörningar, kontrollera kostnader och förbättra hållbarheten.

Anslut ditt ångsystem i dag

Ångfällor kommer att förbli en viktig del av alla ångsystem, men vi kan utveckla hur vi hanterar dem. Genom att använda smartare lösningar som trådlös övervakning av ångfällor kan du säkerställa att dina anslutna ångfällor arbetar med högsta möjliga effektivitet och undvika begränsningarna med manuell övervakning av ångfällor.

Optimera din ånggenerering, distribution och användning med Spirax Sarco.

Förbättra systemets tillförlitlighet, minska kostnaderna och öka hållbarheten med Spirax Sarcos trådlösa övervakning av ångfällor

Att hantera dina ångfällor behöver inte vara komplicerat. Samarbeta med Spirax Sarco idag och upptäck hur våra trådlösa övervakningslösningar kan gynna ditt företag. 

 

Note:

¹: U.S. Department of Energy: Inspect and Repair Steam Traps