Vi är medvetna om att effektiv användning av energi och ångsystemets pålitlighet är två viktiga faktorer för alla funktioner på ett sjukhus skall fungera på ett korrekt sätt. Stilleståndstiden skall självklart också vara så kort som möjligt.
Våra systemlösningar och produktsortiment är framtaget för att maximera effektiviteten i ditt ångsystem från pannhuset genom hela distributionsnätet ända till kondensatåtervinningen.
Spirax EasiHeat™
Några områden där vi kan erbjuda hjälp är:
Värmeåtervinning
Systemövervakning
Produktion av primärvärme
Pannautomation
Våra tekniska experter kan också erbjuda produkter och råd för att öka pålitligheten och prestandan i specifika applikationer såsom:
Sterilisering
Luftfuktning
Luftbehandling
Produktion av renånga
"Our decision to upgrade to the EasiHeat systems was an easy one to make – we knew they would be perfect for this project."Brian Colley, Energy & Environmental Engineer at Leighton Hospital View Case Study
The CSF16 steam filter is a horizontal, in-line high efficiency filter used to remove contaminate particles from steam.
A range of automatic boiler water TDS control systems which constantly monitor the TDS level of the boiler water and blowdown when necessary.
The SPIRA-TROL range of two port single seat globe valves with cage retained seats is available in a range of materials and sizes up to DN100 / 4". EN or ASME/ANSI.
Heat exchanger upgrade cuts Leighton Hospital’s water heating costs by 15%.
Switching to EasiHeat delivers 15% energy savings at Aberdeen Royal Infirmary.
Regional medical center increases steam system reliability and efficiency by standardising steam solutions.
Instant Hot Water Package Replaces Tanks for Five-Figure Annual Savings.
Spirax Sarco är en ledande leverantör av kompletta ångsystemlösningar till en rad olika industrier som exempelvis livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och sjukhus.