WEBBINARIUM

HUR DU FÖRDUBBLAR DIN PRODUKTIONSKAPACITET FÖR LIVSMEDEL

Ladda ner webbinarium
ånginfusion

GENOMFÖRT 13 MAJ KL.9-10

  • Delta i webbinariet och läs mer om:
  • Hur du fördubblar din produktionskapacitet
  • Hur du unviker påbränning
  • Hur du minskar tillagnings- och rengöringstider

titta på videor om hur ånginfusion kan förbättra din produktionskapacitet

Hur du fordubblar din produktionskapacitet for livsmedel

Koka 500 kg produkt på bara fem minuter! Se hur du kan fördubbla din livsmedelsproduktionskapacitet och öka produktiviteten med Steam Infusion - en unik livsmedelsteknik.

I detta webbseminarium kommer du att lära dig hur Steam Infusion förhindrar påbränning och överbearbetning i en mängd olika livsmedel och drycker, så att du kan minska tillagnings- och rengöringstidertiderna och öka din kapacitet. Allt detta kan uppnås med din befintliga utrustning via en eftermontering eller integrerad i ett nytt projekt, vilket minskar de totala kostnaderna.

Webbinariet har genomförts och hölls på engelska.

Få tillgång till webbinariet

Steam Infusion kan minska energiförbrukningen

Läs broschyren om ånginfusion