Produkter för Renånga

Kunskap och produkter för processer med höga krav på renhet

Masthead background

Vårt utbud av avancerade lösningar för renånga  är idealiska för sterila produktionsmiljöer.

Renångegeneratorer

Våra förmonterade, lättinstallerade renångegeneratorer är perfekta när du behöver högkvalitatativ ånga till din process.

AVM7 avluftningsventiler i 316L

AVM7 i 316L rostfritt stål är en termostatisk avluftningsventil som avlägsnar luft och andra icke kondenserbara gaser i renångesystem. 

BT6-B Termostatisk ångfälla i 316L

BT6-B 316L är en termostatisk ångfälla i rostfritt stål  speciellt designad för hygieniska tillämpningar inklusive sterila barriärer, CIP/SIP, automatisk dränering av filterhus, sterilisatorer och autoklaver, kondenssatavledning i bioreaktorsterilisering och ångledningsdränering i renångeapplikationer.

BTM7 termostatisk ångfälla i 316L

BTM7 i 316L rostfritt stål är en termostatisk ångfälla som är enkel att underhålla och som avlägsnar kondensat från renånge-system.

CS10 renångseparatorer i 316L

CS10 Clean Steam Separator i rostfritt stål uppfyller standarden ASME BPE guide (2005 års utgåva) och avlägsnar medföljande fukt från system med clean steam och pure steam (olika klasser på renånga).

CSF16 filter för ånga och steril luft

CSF16 är ett horisontellt monterat filter får ånga och steril luft som effektivt tar bort partiklar från ånga, luft och vätskor.

FTS14 ångfälla med flottör i rostfritt stål

FTS14 är en flottörfälla i austenitiskt rostfritt stål med inbyggd automatisk avluftningsventil som är lämplig för användning i ångsystem upp till 14 bar.

 

M70i och M80i kulventiler för renångeapplikationer

M70i (1/2" to 2") och  M80i (2 1/2" to 4") är kulventiler i rostfritt stål 316L  som designats i enlighet med ASME BPE för applikationer och industrier med mycket höga krav på renhet, t.ex. läkemedel och bioteknik.

SRV66 reduceringsventil för renånga

SRV66 är en självdränerande sanitär tryckreduceringsventil i rostfritt 316L-stål för användning i applikationer med ånga, vatten och inerta industrigaser. 

STERI-TROL reglerventil för renånga

STERI-TROL är en pneumatiskt manövrerad 2-vägs reglerventil för renångeapplikationer, lämplig för ett brett spektrum av applikationer inom läkemedelsindustrin.

SVL488 säkerhetsventil för renånga

SVL488  är en höglyftande säkerhetsventil i rostfritt stål med hög kapacitet designad för att möta standarden AD Merkblatt A2 och TRD 421 och den är lämpad för renånga, ånga och inerta gaser.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo