M70i och M80i kulventiler för renångeapplikationer

Masthead background

Fördelar med M70i och M80i kulventiler för renångeapplikationer

Cross

Minska risken för kontaminering

Engineer in hard hat icon

Säkrare arbetsmiljö

Multiple arrows icon

Lösningar som passar en rad olika tillämpningar

Översikt över M70I och M80I kulventiler för sanitära apllikationer

M70i (1/2" till 2") och M80i (2 1/2" till 4") är 316L kulventiler i rostfritt stål som har designats i enlighet med ASME BPE för läkemedels-, bioprocess- och andra industrier med höga renhetskrav, där bakterier och mediaavlagringar kan äventyra produktkvaliteten.

M70i Ball Valve

Broschyrer

Titel

M70i and M80i Sanitary ball valves for high purity applications

Språk

English

Referensnummer

SB-P182-08

Ladda ner

Download PDF

Teknisk dokumentation

Titel

M70i ISO Forged Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications

Språk

English

Referensnummer

TI-P182-05

Ladda ner

Download PDF

Installationsmanualer

document Språk Referensnummer download
M70i ISO and M80i ISO Stainless Steel Ball Valves for Sanitary Systems English IM-P173-01 Download PDF
M70i ISO and M80i ISO Stainless Steel Ball Valves for Sanitary Systems English IM-P182-07 Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo