STERI-TROL reglerventil för renånga

Masthead background

Fördelar med STERI-TROL Clean Service reglerventil

Cross

Minska risken för kontaminering

Calipers

Exakt styrning

Anvil 2

Robust design

Översikt över STERI-TROL Clean Service reglerventil

STERI-TROL är en pneumatiskt manövrerad 2-vägs reglerventil i vinkelutförande för renångeapplikationer, lämplig för ett brett spektrum av applikationer inom läkemedelsindustrin.

Den självdränerande, sprickfria konstruktionen har högpresterande FDA-godkända tätningar och enventilkropp och lock med snabbkoppling, designad för snabb och enkel demontering och återmontering.

3A:s och EHEDG-konstruktionen finns tillgänglig med alla standardanslutningar samt certifiering av material och ytfinish.

Teknisk dokumentation

Titel

STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4")

Språk

English

Referensnummer

TI-P183-02

Ladda ner

Download PDF

Installationsmanualer

Titel

STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4")

Språk

English

Referensnummer

IM-P183-03

Ladda ner

Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo