FTS14 ångfälla med flottör i rostfritt stål

Masthead background

Fördelar med FTS14 ångfälla med flottör

Cross

Minska risken för kontaminering

Multiple arrows icon

Lösningar som passar en rad olika tillämpningar

Operational excellence

Förbättra driftseffektivitet

Översikt över FTS14 ångfälla med flottör

FTS14 är en flottörfälla i austenitiskt rostfritt stål med inbyggd automatisk avluftningsventil som är lämplig för användning i ångsystem upp till 14 bar.

Ångfällan har utmärkt korrosionsbeständighet och ett positivt estetiskt utseende. Den är lämplig för sterilisatorer, autoklaver, processkärl och värmeväxlare.

Ball Float Steam Trap FTS14H

Teknisk dokumentation

Titel

FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap

Språk

English

Referensnummer

TI-P145-01

Ladda ner

Download PDF

Installationsmanualer

Titel

FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap 1/2" (DN15) to 1" (DN25)

Språk

English

Referensnummer

IM-P145-02

Ladda ner

Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo