BT6-B Termostatisk ångfälla i 316L

Masthead background

FÖRDELAR MED BT6-B TERMOSTATISK KAPSELAVLEDARE

Cross

Minska risken för kontaminering

Spanner icon

Minska underhållskostnader

Anvil 2

Robust design

Operational excellence

Förbättra driftseffektivitet

ÖVERSIKT ÖVER BT6-B TERMOSTATISK ÅNGFÄLLA

BT6-B 316L är en termostatisk ångfälla i rostfritt stål  speciellt designad för sterila applikationer inklusive sterila barriärer, CIP/SIP, automatisk dränering av filterhus, sterilisatorer och autoklaver, kondenssatavledning i bioreaktorsterilisering och ångledningsdränering i renångeapplikationer.

Kapseln är designad för för att öppna vid ett minimum av underkylning, typiskt mindre än  2 °C från ångans mättningstemperatur 50mm ovanför ångfällan, vilket säkerställer snabb respons och reduktion av kylbenet.

Huset är slätt, självdränerande och kan fås med en ytfinnish på upp till 0,4 µm.

Det finns en högkapacitetsversion för stora kondensatlaster eller där CIP/SIP vätskor används.

BT6-B ångfälla - så fungerar den

Teknisk dokumentation

Titel

BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap

Språk

English

Referensnummer

TI-P180-30

Ladda ner

Download PDF

Installationsmanualer

document Språk Referensnummer download
BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap English IM-P180-31 Download PDF
BT6HC Hygienic Sanitary Balanced Pressure Steam Trap for High Capacity and CIP/SIP Applications English IM-P180-12 Download PDF