A3S och A3SS Bälgtätade Kägelventiler

Masthead background

Översikt över A3S OCH A3SS BÄLGTÄTADE KÄGELVENTILER

A3S är en robust ventil som passar processer med höga tryck i applikationer med ånga, gas och vätskor upp till ASME Class 800.

Teknisk illustration

A3S och A3SS Bälgtätad Kägelventil

In-Line Bälgtätad Kägelventil i gäng och svetsutförande som passar högtrycksapplikationer för ånga,kondensat, gas och vätska.

Tech promo A3S and A3SS

Teknisk Information

Sizes and pipe connection

½", ¾", 1", 1¼", 1½" and 2"

Screwed BSP (BS 21 parallel), NPT

Socket weld to BS 3799 /ANSI B 16.11

Pressure / temperature limits (Class 800)

Body design conditions 

Class 800
PMA Maximum allowable pressure  136 bar g
TMA Maximum allowable temperature 425°C
Minimum allowable temperature  -29°C
PMO Maximum operating pressure  99 bar g @ 360°C
Maximum operating pressure for extended bellows life 40 bar g @ 400°C
TMO  Maximum operating temperature  425°C
Maximum operating temperature for extended bellows life 400°C @ 40 bar g
Minimum operating temperature  -29°C
Without the bellows fitted the unit is designed for a maximum cold hydraulic test pressure of:  212 bar g

Teknisk dokumentation

Titel

A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves

Språk

English

Referensnummer

TI-P132-09

Ladda ner

Download PDF

Installationsmanualer

document Språk Referensnummer download
A3S Bellows Sealed Stop Valve English IM-P132-11 Download PDF
A3S Bälgtätad avstängningsventil Swedish IM-P132-11 Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo