BSA3HP är en högkvalitativ, utsläppsfri bälgtätad avstängningsventil i kolstål för tryck upp till PN100 och ASME Class 600. Ventilen har konstruerats för att möjliggöra snabbt och enkelt underhåll för att säkerställa minimala driftstopp i processen.
Det interna sätets "clamp-in-place"-design gör att sätet kan bytas utan specialverktyg och utan att ventilen behöver tas bort från ledningen.
Range and options |
Size and pipe connection |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 and DN100. | ||
Flanged EN 1092 PN100 and ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" and 4". | |||
Flanged ASME class 600 | |||
Pressure / temperature limits (ISO 6552) |
|||
A - B - C PN100 |
|||
Body design condition | PN100 | ||
PMA Maximum allowable pressure | 100 bar g @ 50 °C | ||
TMA Maximum allowable temperature | 400 °C @ 59.5 bar g | ||
Minimum allowable temperature | |||
PMO Maximum operating pressure for saturated steam service | 70.5 bar g @ 287.3 °C | ||
TMO Maximum operating temperature | 400 °C @ 59.5 bar g | ||
Minimum operating temperature | -10 °C | ||
Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of: | 150 bar g | ||
A - D - E Class 600 |
|||
Body design condition | Class 600 | ||
PMA Maximum allowable pressure | 102.1 bar g @ 38 °C | 1 481psi g @ 100 °F | |
TMA Maximum allowable temperature | 425 °C @ 57.5 bar g | 797 °F @ 834 psi g | |
Minimum allowable temperature | -29 °C | -20 °F | |
PMO Maximum operating pressure for saturated steam service | 79.8 bar g @ 295.8 °C | 1 156 psi g @ 564.4 °F | |
TMO Maximum operating temperature | 425 °C @ 57.5 bar g | 797 °F @ 834 psi g | |
Minimum operating temperature | -29 °C | -20 °F | |
Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of: | 154 bar g | 2 233 psi g |
En typisk installation av en in-line-desuperheater eller ångkylare.
En typisk installation av en desuperheater kräver avstängningsventiler för både ång- och kylvattenrörledningarna.
BSA3HP är den idealiska lösningen för användning på ASME Class 600-klassade desuperheater-paket.
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
TI-P184-15
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
IM-P184-17