BSA och BSAT Bälgtätade Kägelventiler

Masthead background

Översikt

Våra bälgtätade avstängningsventiler är konstruerade för att upprätthålla anläggningssäkerheten och spara energi genom att helt eliminera läckage från spindeltätningen.

Garanterat inga utsläpp vilket innebär att våra BSA-ventiler uppfyller den strängaste globala utsläppslagstiftningen.

BSA_T har en strypplugg i motsats till den plana standardskivan. Stryppluggen möjliggör manuell reglering för att justera ledningstryck och flöde, vilket gör detta till en flexibel och användarvänlig avstängningslösning.

Den kan också användas som en enkel reglerventil eller som ersättning för "bypass"-ledningar.

Versionen med strypplugg har också bälg med dubbla lager vilket förlänger produktens livslängd.

De ventiler som är utrustade med en strypplugg har en låsskruv som standard, så att användaren kan låsa ventilen i strypningsläget.

 

Teknisk illustration

BSAT och BSA bälgtätade avstängningsventiler

Ett sortiment av tätade in-line avstängningsventiler med dubbla bälgar som standard i hela sortimentet. Dessa ventiler har konstruerats för användning i ång-, gas-, vätske-, kondensat- och vattensystem.

BSAT-standardserien levereras komplett med strypplugg och låsanordning.

Den alternativa BSA-serien har en plan skiva.

Tech promo BSA and BSAT

Teknisk Information

Range and Options: Standard BSAT range - complete with throttling plug and locking device

Material

Model and Connections

sizes

Optional R-PTFE soft seat

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

Cast iron

BSA1T

PN16

 

KS 10

 

SG iron

BSA2T

PN16

 

PN25

Cast steel

BSA3T

PN25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

 

 

Stainless steel

BSA6T

PN40

 

 

 

 

Stainless steel/cast steel

BSA64T

PN40

 

 

 

 

 

Range and Options: Alternative BSA range – complete with flat disc option

Material

Model and Connections

sizes

Optional balancing disc

DN125

DN150

DN200

DN250

DN125

DN150

DN200

DN250

Cast iron

BSA1

PN16

 

 

 

 

KS10

 

 

 

 

SG iron

BSA2

PN16

 

 

 

 

PN25

Cast steel

BSA3

PN25

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

Stainless steel

 

 

Stainless steel/cast steel

 

 

Typisk installation

Typisk tillämpning för en bälgtätad ventil.

BSA-ventiler är lämpliga för användning inom många branscher, inklusive olja och petrokemi, livsmedel och dryck, papper och massa samt läkemedel.

BSABSAT

Teknisk dokumentation

Titel

BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves

Språk

English

Referensnummer

TI-P137-18

Ladda ner

Download PDF

Installationsmanualer

document Språk Referensnummer download
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves English IM-P137-02 Download PDF
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves English IM-P184-03 Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo