Válvula de Controle tipo segmento esférico com duplo mancal e sede auto ajustável, projetada para controle preciso e confiável, em um amplo range de controle para aplicações em vapor, líquidos e gases. É uma alternativa simples e econômica para soluções de controle nos mais diversos tipos de indústria.
A válvula de segmento esférico série VTH é usada em aplicações de controle de líquidos, gases, vapor. Válvula de Controle tipo segmento esférico com duplo mancal e sede auto-ajustável, projetada para controle preciso e confiável, em um amplo range de controle para aplicações em vapor, líquidos e gases. É uma alternativa simples e econômica para soluções de controle nos mais diversos tipos de indústria.
Com conceito de deslocamento do disco biexcêntrico para alcançar as classes de vedação requeridas, esta válvula foi desenvolvida para oferecer capacidade superior de fechamento e abertura em ambos os sentidos de fluxo. Possibilitam menor tempo de instalação, manutenção e espaço. Possuem maior custo benefício quando comparadas com outros modelos de válvula. Suas principais aplicações envolvem controles de líquidos com sólidos em suspensão, vapor e gases com baixo diferencial de pressão e alta vazão.
Válvulas borboleta série 87H de alta performance são desenhadas para trabalhar em indústrias como: Açúcar e Álcool, Óleo e gás, Geração de Energia, Aquecimento e Refrigeração, Indústria pesada, Bebidas e Alimentos, Serviços de vapor e vácuo, Gás purificado, Água potável, Química e Petroquímica, Processamento de Hidrocarbonetos e Reabastecimento de Aeroportos.
Válvula de controle com movimento excêntrico rotativo do obturador e característica de auto-alinhamento no contato com a sede, que proporcionam excelente estanqueidade com baixo torque de acionamento. Esta válvula foi desenvolvida para atender pressões diferenciais de até 50 barg. Seu obturador excêntrico lhe proporciona uma rangeabilidade superior, quando comparada a outros tipos de obturador.
Combina alta qualidade e longa vida útil. Sua concepção tri-excêntrica proporciona vazamento zero e aplicabilidade em processos críticos de maiores pressões, perdas de carga e temperaturas. São a melhor opção para bloqueio crítico que requer vedação estanque.
Válvula borboleta concêntrica conforme norma API 609A, corpo em ferro fundido dúctil, disco padrão em aço inox 316, sede em EPDM. Outros materiais de corpo, disco e sede também disponíveis. Acionamento por alavanca, caixa redutora, atuador pneumático ou elétrico.