O Dessuperaquecedor DA é composto basicamente por um atuador e uma válvula de controle de pulverização do fluido refrigerante (condensado ou água) integrados em uma única unidade. Seu atuador pneumático padrão possui um pistão de simples ação e retorno por mola. São frequentemente utilizados para controlar a temperatura do vapor nos mais diversos segmentos industriais.
Dessuperaquecedor de vapor com múltiplos bocais projetado para operar com grandes vazões de água de aspersão. A vazão de condensado ou água de aspersão é controlada por uma válvula de controle. A alta velocidade na saída do bocal garante uma fina atomização, que proporciona à rápida evaporação do condensado ou da água de resfriamento.
Dessuperaquecedor compacto projetado para operar com baixas e altas vazões de condensado ou água de aspersão em linhas de vapor. Possui orifício de passagem tipo Venturi, que oferece uma ótima eficiência de dessuperaquecimento do vapor. São muito utlizados para o dessuperaquecimento do vapor em vários processos industriais para garantir a eficiência energética dos sistemas.