As válvulas tipo globo da Hiter, proporcionam excelente sensibilidade, controle preciso e fácil ajuste, com peso e tamanho bastante reduzidos
As Válvulas Rotativas oferecem uma excelente relação custo-benefício para grandes diâmetros, oferecendo excelente capacidade de vazão, alta rangeabilidade e ótima vedação.
Os dessuperaquecedores de vapor foram desenvolvidos para realizar o controle preciso e econômico da temperatura através da injeção de água de resfriamento na tubulação de vapor superaquecido.
A válvula condicionadora da Hiter é uma solução eficiente para o correto controle da velocidade de fluxo para o controle da redução de pressão, atendendo às mais severas condições de temperatura e pressão.
Proporciona o fechamento de emergência em tanques ou tubulações bloqueando o fluxo rapidamente em caso de alteração de pressão, fogo ou em outras emergências. Possui passagem plena, sem restrições ou obstruções, inclusive permitindo a passagem do pig. Podendo ser instaladas na horizontal ou na vertical, obedecendo o sentido do fluxo. Única com certificado FIRE-SAFE.
As válvulas reguladoras de pressão auto-operadas foram projetadas para aliviar e reduzir pressão em linhas de vapor, água, óleo, ar, gases e outros fluidos. São utilizadas para regular a pressão a montante ou jusante da válvula e garantir sua estabilidade.
Utilizados para acionar válvulas de controle com deslocamento linear ou rotativo em sistemas de controle modulante ou bloqueio. Podem ser do tipo Diafragma, Pistão ou Servomotor. São geralmente fornecidos montados nas válvulas, embora também possam ser fornecidos separadamente.
Os posicionadores são instalados em válvulas de controle pneumaticamente atuada, maximizando sua eficiência operacional e garantindo uma posição de ajuste da válvula precisa em relação ao sinal de controle de entrada.