As plantas de geração de vapor e energia enfrentam desafios cada vez maiores, associados à frequentes ciclos que precisam atender às variações de demanda ao mesmo tempo em que otimizam custos de combustíveis e lidam com pressões para manter-se dentro dos padrões mínimos de emissões prejudiciais ao meio ambiente.
Essas condições operacionais causam estresses térmico e mecânico nos equipamentos e podem leva-los rapidamente à falhas. Para estar alinhada com seus compromissos a planta precisa ter sua disponibilidade aumentada, sendo desafiada a fazer mais com recursos limitados e força de trabalho cada vez mais reduzida.
Para atender a esses desafios crescente as plantas de energia precisam contar com um parceiro especializado a quem possam recorrer nesses momentos desafiadores.
Quando se fala em confiabilidade e produtividade, as válvulas de controle têm um papel importante em qualquer malha de controle de processo e são essenciais para o desempenho geral dos processos e equipamentos que trabalham com vapor saturado, superaquecido ou condensado.
A Hiter Controls é uma empresa pioneira no Brasil no desenvolvimento de produtos e soluções em válvulas de controle para os diversos setores produtivos incluindo Vapor e Energia. É líder de mercado no Brasil no fornecimento de soluções para plantas energéticas no setor sucroalcooleiro atuando fortemente também em plantas termoelétricas convencionais.
A Hiter possui uma solução completa em válvulas de controle para a indústria de geração de energia, incluindo as mais críticas como Válvulas Condicionadoras de Vapor. Possui ainda em ser portifolio uma linha completa de Dessuperaquecedores de Vapor, Válvulas de Alimentação de Caldeira, Válvulas de Vent para vapor, Válvulas de Fluxo Mínimo da Bomba, Válvulas para sopradores de vapor, descarga de fundo de caldeira, entre outras.
A Hiter tem soluções para válvulas em aplicações críticas, sendo que os robustos internos Anticavitantes e Baixo Ruido foram desenvolvidos para absorver altos diferenciais de pressão, enquanto eliminam cavitação e ruídos decorrentes de condições de processo severas.
As válvulas tipo globo da Hiter, proporcionam excelente sensibilidade, controle preciso e fácil ajuste, com peso e tamanho bastante reduzidos
As Válvulas Rotativas oferecem uma excelente relação custo-benefício para grandes diâmetros, oferecendo excelente capacidade de vazão, alta rangeabilidade e ótima vedação.
Os dessuperaquecedores de vapor foram desenvolvidos para realizar o controle preciso e econômico da temperatura através da injeção de água de resfriamento na tubulação de vapor superaquecido.
A válvula condicionadora da Hiter é uma solução eficiente para o correto controle da velocidade de fluxo para o controle da redução de pressão, atendendo às mais severas condições de temperatura e pressão.