A Hiter Controls fornece soluções completas em válvulas de controle de processos para indústrias Químicas e Petroquímicas. Nossa vasta linha cobre as mais diversas aplicações no setor.
Na indústria Química, estão disponíveis válvulas em materiais de ligas especiais como Hastelloy ou Monel para uso em processos corrosivos. Também dispomos de válvulas com castelos equipados com fole de vedação integrado, evitando vazamento ao meio ambiente ideais para uso em fluidos perigosos ou corrosivos. Válvulas tipo globo para uso em baixas vazões com micro CV, típica em aplicações de dosagem de químicos.
A Hiter também possui soluções de válvulas de controle para os mais diversos processos na indústria Petroquímica. Nossas válvulas globo, que estão disponíveis na classe de pressão até 2500#, foram desenvolvidas com internos especiais para soluções contra Cavitação e Ruído elevado, além de poderem ser fabricadas em diversos materiais para atender à necessidades específicas e aplicações severas.
As válvulas tipo globo da Hiter, proporcionam excelente sensibilidade, controle preciso e fácil ajuste, com peso e tamanho bastante reduzidos
As válvulas reguladoras de pressão auto-operadas foram projetadas para aliviar e reduzir pressão em linhas de vapor, água, óleo, ar, gases e outros fluidos. São utilizadas para regular a pressão a montante ou jusante da válvula e garantir sua estabilidade.
As Válvulas Rotativas oferecem uma excelente relação custo-benefício para grandes diâmetros, oferecendo excelente capacidade de vazão, alta rangeabilidade e ótima vedação.