Quando se fala em confiabilidade e produtividade, as válvulas de controle têm um papel importante em qualquer malha de controle de processo e são essenciais para o desempenho geral dos processos nas indústrias de papel e celulose.
As válvulas da Hiter Controls garantem processos eficientes durante as diversas etapas do processo de fabricação celulose e de papel, bem como tem solução completa para as aplicações de Vapor e Condensado que são importante parte do processo da fabricação e da recuperação de energia.
Válvulas tipo esfera segmentada para controle de gramatura ou outras aplicações, Válvulas de obturador excêntrico e válvulas borboleta de alto desempenho são típicas no processo de fabricação. Dessuperaquecedores de vapor também são um item muito importante, já que são utilizados para controlar a temperatura do vapor no processo de secagem.
Uma importante parte dessa indústria está na geração de energia através do vapor gerado pela caldeira de recuperação na qual existe demanda para diversas válvulas de controle para aplicação severa, normalmente válvulas globo de alta pressão com internos especiais anti-cavitantes ou baixo ruído, bem como válvulas redutoras de pressão de vapor, válvulas condicionadoras de vapor e dessuperaquecedores de vapor. A Hiter tem vasta experiência em soluções para essas aplicações tendo em seu portifólio uma linha completa de produtos para essas aplicações.
As válvulas tipo globo da Hiter, proporcionam excelente sensibilidade, controle preciso e fácil ajuste, com peso e tamanho bastante reduzidos
Os dessuperaquecedores de vapor foram desenvolvidos para realizar o controle preciso e econômico da temperatura através da injeção de água de resfriamento na tubulação de vapor superaquecido.
A válvula condicionadora da Hiter é uma solução eficiente para o correto controle da velocidade de fluxo para o controle da redução de pressão, atendendo às mais severas condições de temperatura e pressão.
As válvulas reguladoras de pressão auto-operadas foram projetadas para aliviar e reduzir pressão em linhas de vapor, água, óleo, ar, gases e outros fluidos. São utilizadas para regular a pressão a montante ou jusante da válvula e garantir sua estabilidade.
As Válvulas Rotativas oferecem uma excelente relação custo-benefício para grandes diâmetros, oferecendo excelente capacidade de vazão, alta rangeabilidade e ótima vedação.