Atuador pneumático de damper tipo pistão para sistemas de controle modulante ou biestável para acionamento à distância de equipamentos de deslocamento rotativo como venezianas, válvulas borboleta, damper etc. Disponíveis em vários tamanhos, são selecionados em função do torque requerido. São providos de alavanca, que permite a transformação do torque de saída do atuador em força.
Atuador pneumático tipo diafragma para válvulas de deslocamento linear. Possibilitam mudança de ação direta para reversa, sem necessidade de peças adicionais.
Atuador pneumático tipo pistão para válvulas de deslocamento linear. Possibilitam mudança de ação direta para reversa ou vice-versa, sem necessidade de peças adicionais.
Atuador pneumático tipo diafragma para acionamento de válvula de deslocamento rotativo em sistemas de controle modulante ou bloqueio. Pode ser fornecido com volante manual.
Atuador pneumático tipo pistão para válvulas de deslocamento rotativo e vários outros equipamentos. Disponível com curso máximo de 90º, podendo ser fornecido para dupla ou simples ação, com retorno por mola.
Atuador pneumático dupla ação ou retorno para mola tipo pinhão cremalheira. Proporciona torques de até 13.000 Nm com fácil instalação de acessórios como chaves fim de curso e válvulas solenóide.
Atuador pneumático tipo pistão, aplicável em dampers. venezianas e outras aplicações onde seja requerido controle de posicionamento remoto. Os atuadores da Série SM400 são construídos basicamente de um cilindro dupla ação.
Servomotor usado para acionar equipamentos do tipo damper, onde o movimento angular da alavanca é transformado em linear ou angular, dependendo da adaptação da alavanca.