Atuador pneumático dupla ação ou retorno para a mola tipo pinhão cremalheira. Proporciona torques de até 13.000 Nm com fácil instalação de acessórios como chaves fim de curso e válvulas solenóide.
Modelo |
Tipo |
Ação |
Tamanho |
Alimentação Máxima |
Acionamento Manual |
|||
Série AC |
Servo Motor Pneumático |
Dupla ou Simples Ação |
52 - 400 |
Máxima de 10 bar g |
Por caixa de emergência (opcional) |