Desenvolvida para aplicações em serviços criogênicos, possui castelo estendido projetado para manter uma pequena parcela de fluído vaporizado entre a caixa de gaxetas e o líquido à temperatura criogênica. Uma válvula reconhecida por sua rigorosa precisão e máxima estabilidade.
Válvulas de Controle de três vias para os mais diversos fluidos industriais com construção simples e robusta, utilizadas como divergentes ou convergentes, permitindo controle preciso e estável.
Válvulas de Controle de duas vias para diversos fluidos industriais caracterizadas pela construção simples e robusta, permitindo excelente controle com precisão e estabilidade.
Proporcionam excelente sensibilidade, controle preciso e fácil ajuste, com peso e tamanho bastante reduzidos. Disponíveis em diâmetros de até 24’’, tipos de corpos e materiais, com flanges solidários, incluindo altas classes de pressão internos especiais.
As válvulas Serie 900 combinam alta qualidade, extrema sensibilidade e controle preciso e foram desenvolvidas especialmente para controlar com eficiência o escoamento de vários tipos de fluídos em diversas condições de pressão e temperatura, em inúmeros tipos de processos e instalações industriais. A versão Série 900 3 vias está disponível para serviço de fluxo convergente (duas entradas e uma saída) ou divergente (com uma entrada e duas saídas).
Com internos de abertura rápida, são utilizadas para descarga de fundo de caldeiras. Fornecidas com atuador pneumático com retorno por mola para fechamento rápido e alavanca para operação manual.
Válvula de controle tipo microfluxo para baixas vazões, com obturador de contorno, guia superior. Adequada para aplicações que requerem alta performance com baixos consumos.
Válvula de controle tipo microfluxo para baixas vazões, com obturador de contorno, guia superior. Adequada para aplicações de alta performance que requerem materiais especiais a partir de barras laminadas. Excelente opção para fluidos aditivos e plantas piloto.
Ideal para utilização em serviços severos de fluídos limpos com altos diferenciais de pressão. Possui tecnologia de redução de altas pressões, através do sistema de labirinto. São a melhor opção para aplicações anti-surge e recirculação de bombas.
Válvula redutora de pressão para uso em gases ou vapor, utilizada em serviços severos para evitar vibração e erosão, especialmente em partida de caldeiras. Diâmetro de saída maior que o diâmetro de entrada, proporcionando controle de velocidade em aplicações com altos diferenciais de pressão. Disponíveis com internos Standard ou Baixo Ruído com até 5 estágios.