Ideal para utilização em serviços severos de fluídos limpos com altos diferenciais de pressão. Possui tecnologia de redução de altas pressões, através do sistema de labirinto. São a melhor opção para aplicações anti-surge e recirculação de bombas.
Modelo |
Tipo |
Tamanhos |
Classes |
Conexões |
Acionamento |
Materiais |
Vedação |
Internos |
Série Revel |
Convencional ou Angular |
1" x 2" a 18" x 24" |
300 x 2500 |
Flangeadas ou soldadas |
Pneumático (diafragma, pistão ou elétrico) |
Aço carbono, aço liga ou inoxidável (sob consulta) |
Metal-metal ou resiliente |
Tipo labirinto, baixo ruído ou anticavitante |
Válvula de Controle REVEL
Brasil
TI-P368-01-EN-ISS1