Série AP+K

Masthead background

Visão Geral

Atuador pneumático de damper tipo pistão para sistemas de controle modulante ou biestável para acionamento à distância de equipamentos de deslocamento rotativo como venezianas, válvulas borboleta, damper, etc. Disponíveis em vários tamanhos, são selecionados em função do torque requerido. São providos de alavanca, que permite a transformação do torque de saída do atuador em força.

Atuador Serie APK

Modelo

Tipo

Ação

Áreas

Alimentação Máxima

Alavanca

Acionamento manual 

Série AP+K

Atuador Pneumático, Tipo Pistão para Damper

Simples ou dupla

7 a 143 pol²

8,3 bar g

Com cursor linear de 100 a 1000 mm

 Opcional