Série DAC

Masthead background

Visão Geral

Dessuperaquecedor compacto projetado para operar com baixas vazões de água de aspersão em linhas de vapor de pequenos diâmetros. Possui orifício de passagem tipo Venturi, que oferece uma ótima eficiência de dessuperaquecimento do vapor. São muito utilizados para o dessuperaquecimento do vapor em vários processos industriais para garantir a eficiência energética dos sistemas.

Dessuperaquecedor Hiter Serie DAC

Modelo

Tipo

Tamanhos

Montagem

Classes

Acionamento

Materiais


Série
DAC

Dessuperaquecedor
Tipo Venturi
1" a 24"
Entre flanges
150 a 1500
Pistão
pneumático
ou elétrico
Aço carbono,
inoxidável ou
aço liga, outros
sob consulta.

Manual de Instalação e Manutenção

Documento

Série DAC

Idiomas

Brasil

Número Referência

IM-P605-23-PT-ISS1

Baixar

Baixar PDF