O Dessuperaquecedor DA é composto basicamente por um atuador e uma válvula de controle de pulverização integrados em uma única unidade. Seu atuador pneumático padrão possui um pistão de simples ação e retorno por mola. São frequentemente utilizados para controlar a temperatura do vapor nos mais diversos segmentos industriais.
Modelo |
Tipo |
Montagem |
Classes |
Conexões |
Acionamento |
Materiais |
Vedação |
|
Série |
Dessuperaquecedor com Bocais Tipo Vortex |
Linhas de 6" a 24" |
150 a 1500 |
1" ANSI - linha de água 3" ANSI - linha de vapor |
Pistão pneumático ou elétrico |
Aço carbono, aço inoxidável ou aço cromo molibdênio |
Metal-metal |
Dessuperaquecedor Série DA
Brasil
TI-P368-01-EN-ISS1
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
DAB Series - Desuperheater | English | IM-P605-17-EN-ISS1 | Baixar PDF |
Série DA | Español | IM-P605-18-ES-ISS1 | Baixar PDF |
Série DA | Brasil | IM-P605-18-PT-ISS1 | Baixar PDF |