Série RPH Tipo Obturador Excêntrico

Masthead background

Visão Geral

Válvula de controle com movimento excêntrico rotativo do obturador e característica de auto-alinhamento no contato com a sede, que proporcionam excelente estanqueidade com baixo torque de acionamento. Esta válvula foi desenvolvida para atender pressões diferenciais de até 50 barg. Seu obturador excêntrico lhe proporciona uma rangeabilidade superior, quando comparada a outros tipos de obturador.

Valvula Serie RPH

Modelo

Tipo

Tamanhos

Classes

Conexões

Acionamento

Materiais

Vedação

Internos

Série
RPH

Tipo
Obturador
Excêntrico

1" a 12"

150 a 600

Para
montagem
entre
flanges
(wafer) ou
flangeadas

Pneumático
(diafrágma
ou pistão)
manual ou
elétrico

Aço
carbono,
aço
inoxidável
ou ligas
especiais

Metal-metal
ou
resiliente

Integral ou
reduzido


Folha de Informação Técnica

Documento

Válvula de Obturador Excêntrico Rotativo Série RPH

Idiomas

Brasil

Número Referência

TI-P368-01-EN-ISS1

Baixar

Baixar PDF

Manual de Instalação e Manutenção

Documento Idiomas Número Referência Baixar
RPH Series English IM-P428-01-EN-ISS1 Baixar PDF
Serie RPH Español IM-P428-01-ES-ISS1 Baixar PDF
Série RPH Brasil M-P428-01-PT-ISS1 Baixar PDF