Série VTN

Masthead background

Visão Geral

Válvula de Controle tipo segmento esférico com duplo mancal e sede auto ajustável, projetada para controle preciso e confiável, em um amplo range de controle para aplicações em vapor, líquidos e gases. É uma alternativa simples e econômica para soluções de controle nos mais diversos tipos de indústria.

Valvula Serie VTN

Modelo

Tipo

Tamanhos

Classes

Conexões

Acionamento

Materiais

Vedação

Internos

Série VTN

Segmento Esférico

1" a 30"

150 a 300

Para montagem entre flanges(wafer) ou flangeadas

Pneumático (diafragma ou pistão) manual ou elétrico

Aço carbono, aço inoxidável ou ligas especiais

Metal-metal ou PTFE

Integral e reduzido, microfluxo, baixo ruído e anticavitante


Manual de Instalação e Manutenção

Documento

Série VTN

Idiomas

Brasil

Número Referência

IM-P427-01-PT-ISS1

Baixar

Baixar PDF