Série RTC

Masthead background

Visão Geral

Combina alta qualidade e longa vida útil. Sua concepção tri-excêntrica proporciona vazamento zero e aplicabilidade em processos críticos de maiores pressões, perdas de carga e temperaturas. É a melhor opção para bloqueio crítico que requer vazamento zero.

Valvula Serie RTC

Modelo

Tipo

Tamanhos

Classes

Conexões

Acionamento

Materiais

Vedação

 Construção
 

Série
RTC

Disco
Triexcêntrico

3" a 48"

150 ou 300

Flangeadas
ou para
montagem
entre
flanges
(wafer)

Manual,
pneumático
(diafragma
ou
pistão),
elétrico ou
hidráulico

Aço
carbono,
aço
inoxidável
ou ligas
especiais

Metal-metal
ou metal-grafte
lamelar
(estanque)

 
 A prova de
fogo
(fire-safe)

Folha de Informação Técnica

Documento

Válvula Rotativa Triexcêntrica Série RTC

Idiomas

Brasil

Número Referência

TI-P368-01-EN-ISS1

Baixar

Baixar PDF

Manual de Instalação e Manutenção

Documento Idiomas Número Referência Baixar
Série RTC Español IM-P456-13-ES-ISS1 Baixar PDF
Série RTC Brasil IM-P456-13-PT-ISS1 Baixar PDF
RTC Series English IM-P456-14-EN-ISS1 Baixar PDF