Kondensatableiter

Masthead background

Es ist für den optimalen Betrieb einer Anlage unerlässlich, Kondensat und Luft aus dem System zu entfernen. Die Rückführung von Kondensat in das Kesselhaus verbessert die Energiebilanz. Wir haben den passenden Kondensatableiter für Ihre Anwendung, inklusive der umfassenden Beratung durch unsere Dampfexperten.

Kapsel-Kondensat­ableiter

Kapsel-Kondensatableiter passen sich automatisch an Veränderungen des Dampfdrucks an.

Kugel­schwimmer-​Kondensat­ableiter

Extrem vielseitiger Kondensatableiter, der sowohl geringe als auch hohe Mengen sehr effizient ableiten kann.

Bimetall-​Kondensat­ableiter

Bimetall-Kondensatableiter haben eine feste Unterkühlung. Sie sind unempfindlich gegen Wasserschlag, Frost und Überhitzung.

Thermo­statischer Stauer-​Kondensat­ableiter

Der thermostatische Stauer-Kondensatableiter kann Kondensat bei einer vordefinierten Temperatur ableiten.

Glocken­schwimmer-Kondensat­ableiter

Glockenschwimmer-Kondensatableiter zeichnen sich durch ihre besonders robuste Bauweise aus.

Verteiler und Isoliermantel

The modern method of manifolding is to purchase the manifold as a standard piece of equipment just like buying a steam trap.

Voll­verschweißte Kondensat­ableiter

Vollverschweißte Kondensatableiter schließen Leckagen an die Atmosphäre aus.

Universal-Kondensat­ableiter-Anschluss­einheit

Unsere leckagefreie Universal-Kondensatableiter-Anschlusseinheit senkt die Installationszeit und die Kosten erheblich.

Thermo­dynamische Kondensat­ableiter

Thermodynamische Kondensatableiter sind zuverlässig, einfach und effizient.

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!