Kugelschwimmer-Kondensatableiter

Masthead background

Vorteile

Multiple arrows icon

Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet

Operational excellence

Steigerung der Betriebseffizienz

Überblick

Unser umfangreiches Sortiment an Kugelschwimmer-Kondensatableitern deckt alle Anwendungen ab, bei denen eine unverzügliche Ableitung des Kondensats bei zuverlässig dichtem Abschluss erforderlich ist. Dies ist zum Beispiel bei der Entwässerung von temperaturgeregelten Anlagen besonders wichtig. Dadurch, dass Kondensatrückstau bzw. Unterkühlung vermieden werden, ist eine maximale Anlageneffizienz gewährleistet. Durch einen integrierten Entlüfter ist eine rasche Erwärmung der Anlage möglich.

Kugelschwimmer-Kondensatableiter ermöglichen große Leistungsbereiche auch bei kleinen Differenzdrücken ohne Frischdampfverluste. Zudem sind sie unempfindlich gegen starke und plötzliche Druck- oder Leistungsschwankungen. Die Edelstahlfunktionsteile halten korrosivem Kondensat stand.

 

Produktbroschüren

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Kondensatableiter Deutsch SB-GST-33 PDF herunterladen
Steam Trapping Overview English SB-GST-33 PDF herunterladen
FTC62 and FTS62 High Pressure Float Trap English SB-P179-16 PDF herunterladen

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
FT 14, 43, 44, 46, 47 - Durchsatzdiagramme Deutsch TI-2.306 PDF herunterladen
FT 43, DN 100, PN 16, Grauguss Deutsch TI-2.322 PDF herunterladen
FT 44, DN 100, PN 40, Stahlguss Deutsch TI-2.323 PDF herunterladen
FT12 Cast Iron Float/Orifice Trap for High Capacity English TI-P084-01 PDF herunterladen
Kugelschwimmer-Kondensatableiter FT47 aus Sphäroguss (DN15 bis DN50) Deutsch TI-P142-01 PDF herunterladen
FT47 SG Iron Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) English TI-P142-01 PDF herunterladen
FT46 Stainless Steel Ball Float Steam Traps DN15 to DN50 (½" to 2") English TI-P143-01 PDF herunterladen
Kugelschwimmer-Kondensatableiter FT46 aus Edelstahl (DN15 bis DN50) Deutsch TI-P143-01-DE PDF herunterladen
FTS 14, DN 15 - DN 25, PN 25, Edelstahl Deutsch TI-P145-01 PDF herunterladen
FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap English TI-P145-01 PDF herunterladen
FTGS14 Ball Float Steam Trap (Screwed) English TI-P145-11 PDF herunterladen
FTGS14 Ball Float Steam Trap (Flanged) English TI-P145-18 PDF herunterladen
FTGS14HC Ball Float Steam Trap (1" Screwed) English TI-P145-19 PDF herunterladen
UFT 32, DN 15-25, 1/2"-1", PN 40, Edelstahl Deutsch TI-P146-05 PDF herunterladen
UFT32 Sealed Stainless Steel Ball Float Steam Trap (for use with Pipeline Connectors) English TI-P146-05 PDF herunterladen
FTC80 Cast Steel 11/2" and 2" Ball Float Steam Trap with ASTM Body English TI-P179-02 PDF herunterladen
FTC80 Cast Steel DN40 and DN50 Ball Float Steam Trap with EN Body English TI-P179-03 PDF herunterladen
FTC62 Carbon Steel Ball Float Steam Traps (DN15 - DN25) English TI-P179-13 PDF herunterladen
FTS62 Stainless Steel Ball Float Steam Traps (DN15 - DN25) English TI-P179-14 PDF herunterladen
FTC32 Carbon Steel Ball Float Steam Trap (DN15 and DN20) English TI-P602-01 PDF herunterladen
Capacity chart for FTC32 (DN15 and DN20) English TI-P602-02 PDF herunterladen
FT 54, DN 15 - DN 50, PN 40, Stahlguss Deutsch TI-P603-01 PDF herunterladen
FT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Flanged Connections English TI-P603-01 PDF herunterladen
FT 57, DN 15 - DN 50, PN 40, Sphäroguss Deutsch TI-P603-02 PDF herunterladen
FT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections English TI-P603-02 PDF herunterladen
FT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) English TI-P603-04 PDF herunterladen
FT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections English TI-P603-07 PDF herunterladen
FT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) English TI-P603-08 PDF herunterladen
FTS23 Stainless Steel Body and Cover FTC23 Carbon Steel Body with Stainless Steel Cover Ball Float Steam Traps English TI-P605-01 PDF herunterladen
IFT14 Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor English TI-P615-01 PDF herunterladen
IFT 57, DN 15 - DN 50, PN 40, Sphäroguss Deutsch TI-P615-03 PDF herunterladen
IFT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor and Flanged Connections English TI-P615-03 PDF herunterladen
IFT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap Integral Spiratec Sensor & Flanged Connections - (Spares) English TI-P615-05 PDF herunterladen
IFT 54, DN 15 - DN 50, PN 40, Stahlguss Deutsch TI-P615-06 PDF herunterladen
IFT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor and Flanged Connections English TI-P615-06 PDF herunterladen
IFT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor and Flanged Connections English TI-P615-07 PDF herunterladen
IFT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec and Flanged Connections - (Spares) English TI-P615-08 PDF herunterladen
IFTGS14 Ball Float Steam Trap with Integral Spiratec Sensor English TI-P615-11 PDF herunterladen
FT 14, Rp ½ - Rp 1, PN 16, Sphäroguss Deutsch TIS S02-03 PDF herunterladen
FT14 Ball Float Steam Trap (Screwed) English TI-S02-03 PDF herunterladen
Kugelschwimmer-Kondensatableiter FT44 aus Stahlguss (DN15 bis DN50) Deutsch TI-S02-14 PDF herunterladen
FT44 Carbon Steel Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) English TI-S02-14 PDF herunterladen
FT 43, DN 25 - DN50, PN 16, Grauguss Deutsch TI-S02-21 PDF herunterladen
FT43 Cast Iron Ball Float Steam Trap DN25 to DN50 English TI-S02-21 PDF herunterladen
FT43 Cast Iron Ball Float Steam Traps DN80 to DN100 English TI-S02-22 PDF herunterladen
FT44 Cast Carbon Steel Ball Float Steam Traps DN80 to DN100 English TI-S02-23 PDF herunterladen
FT 14, DN 15 - DN 25, PN 16, Sphäroguss Deutsch TI-S02-26 PDF herunterladen
FT14 Ball Float Steam Trap (Flanged) English TI-S02-26 PDF herunterladen
FT14 and FT14HC SG Iron Ball Float Steam Traps (1"HC, 1 1/4", 1 1/2" and 2") English TI-S02-27 PDF herunterladen
Capacity Charts for FT14, FT14HC, FTGS14 and FTGS14HC Ball Float Steam Traps English TI-S02-28 PDF herunterladen
Capacity Charts for FT44, FT46 and FT47 Ball Float Steam Traps English TI-S02-36 PDF herunterladen
Capacity Charts for the FT14, FT14HC, FTGS14 and FTGS14HC Ball Float Steam Traps at Low Differential Pressure English TI-S02-46 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
FT Mechanism Assembly 40mm English IM-S02-17 PDF herunterladen
FT Mechanism Assembly 50mm English IM-S02-16 PDF herunterladen
FT, IFT and UFT Ball Float Steam Traps Supplementary Safety Information English IM-S02-55 PDF herunterladen
FT12 Cast Iron Float / Orifice Trap English IM-P020-02 PDF herunterladen
FT14 and FT14HC Ball Float Steam Traps (1"HC, 1 1/4", 1 1/2" and 2") English IM-S02-54 PDF herunterladen
FT14, IFT14, FTGS14 and IFTGS14 Main Valve Assembly and Air Vent Maintenance Kit English IM-S02-58 PDF herunterladen
FT43, FT44, FT46 and FT47 Ball Float Steam Traps English IM-S02-30 PDF herunterladen
FT54, IFT54, FT57 and IFT57 Ball Float Steam Traps - DIN English IM-P603-03 PDF herunterladen
FTC32 Ball Float Steam Trap ½" and ¾" (DN15 and DN20) English IM-P602-12 PDF herunterladen
FTC62 and FTS62 Ball Float Steam Traps English IM-P179-15 PDF herunterladen
FTC80 Cast Steel Ball Float Steam Trap English IM-P179-06 PDF herunterladen
FTGS14 Ball Float Steam Trap DN15 (1/2") to DN25 (1") English IM-P145-12 PDF herunterladen
FTGS14HC Ball Float Steam Trap (1" Screwed) English IM-P145-20 PDF herunterladen
FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap 1/2" (DN15) to 1" (DN25) English IM-P145-02 PDF herunterladen
FTS23 Stainless Steel Body and Cover FTC23 Carbon Steel Body with Stainless Steel Cover Ball Float Steam Traps English IM-P605-02 PDF herunterladen
IFTGS14 Ball Float Steam Trap and with Integral Spiratec Sensor English IM-P615-12 PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!