Unser Kesselhausprogramm umfasst Produkte zur Niveauregelung, Wasserstandsbegrenzung, Absalzung, Abschlammung und Kondensatüberwachung.
Abschlammbehälter kühlen das Abwasser des Kessels.
Eine effiziente Abschlammung (Entfernung von Bodenschlamm) ist für den reibungslosen Betrieb des Kessels unerlässlich.
Mit festangeschlossener Messsonde und integriertem Temperaturfühler. Zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit, zum Beispiel im Kesselwasser, Kondensatznetz etc.
Our feedtanks are designed as atmospheric deaerators to increase efficiency and keep ongoing maintenance costs low.
Flash steam recovery from blowdown an efficient way to save energy and money.
Eine Füllstandsregelung besteht im Wesentlichen aus einer Niveau-Elektrode, einem Regler, einem Regelventil oder einer Pumpe, und kann als Zweipunkt- oder stetige Regelung ausgeführt sein. Die Überwachung des Füllstandes ist unerlässlich für den sicheren Betrieb des Kessels.
Probenentnahmekühler aus Edelstahl für die sichere Entnahme von Wasserproben.
Für die direkte Dampfbeheizung von Flüssigkeiten unter geräuscharmer und wirkungsvoller Vermischung von Wasser und Dampf durch Frischdampfinjektion.
Bei der Erzeugung von Dampf steigt der Gesamtsalzgehalt (TDS – Total Dissolved Solids) im Kessel. Um das Mitreißen von Wasser und Schaum zu verhindern, ist eine regelmäßige Absalzung notwendig.
Wrasenabzugshauben dienen der Entlüftung offener Behälter an die freie Atmosphäre.