Dampf in der Phamaindustrie wird als Reindampf für Prozesse wie beispielsweise die Sterilisation eingesetzt. Im Bereich Betriebsdampf sind Energierückgewinnung und ein verlässlicher und sicherer Betrieb der Anlage zentrale Themen. Die Einhaltung geltender Standards und Normen ist die Grundvoraussetzung für pharmazeutische Prozesse.
Werkstoffe und Designmerkmale nach FDA, AAA, EHEDG und weiteren Anforderungen
Optimierung der Energieausnutzung
Sichere Prozess-Sterilisation
It’s good to have such a successful relationship with a contractor and it made sense to stay with Spirax Sarco."Arthur Burnett, Engineering Manager at Catalent View case study
The STERI-TROL is a pneumatically actuated 2-port angle pattern clean service control valve suitable for a wide range of applications in the pharmaceutical industry.
The SVL488 is a high capacity stainless steel full-lift clean service safety valve designed to AD Merkblatt A2 and TRD 421 standards and suitable for pure steam, vapour and inert gases.
Dreiteiliger Kugelhahn mit vollem Durchgang aus geschmiedetem Edelstahl 316L, speziell für Reindampfanwendungen oder andere Medien mit hohen Steril- und Aseptikanforderungen in der Lebensmittel-, Medizin- und Pharmaindustrie.
Thermischer Kapsel-Kondensatableiter und Entlüfter für Dampfanlagen mit hohen Steril- und Aseptikanforderungen (Rein- und Reinstdampf).
Easiheat heat exchange package delivers energy savings and more available floor space for Alcon.
Easiheat heat exchange packages improves energy savings, staff safety and cuts operational costs at pharmaceutical company.
Mit unseren technischen Lösungen bedienen wir ein breites Spektrum an OEM-Kunden. Wir sind insbesondere spezialisiert auf die Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharma, Öl, Gas und Chemie.