Regelventile

Masthead background

Vorteile

Calipers

Präzise Regelung

Multiple arrows icon

Breite Produktpalette

Anvil 2

Robustes Design

Überblick

Eine umfangreiche Auswahl an Regelventilen für nahezu jede Anwendung.

2-Wege-Ventil Spira-trol Regelventile

3-Wege-Ventile Serie QL

2- oder 3-Wege-Ventil Steri-trol für Rein- und Reinstdampfanwendungen

Schrägsitzventile

Spira-trol Control Valve Maintenance

Produktbroschüren

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 PDF herunterladen
Spira-trol General service control valves English SB-S24-45 PDF herunterladen

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 PDF herunterladen
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 PDF herunterladen
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 PDF herunterladen
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 PDF herunterladen
MV 318 | 3/2 Wege-Magnetventil Deutsch TI-MV318CVG1 PDF herunterladen
MV 6014 / MV6014 3/2 Wege-Magnetventil Deutsch TI-MV6014 PDF herunterladen
MV 6213 2/2-Wege-Magnetventil Deutsch TI-MV-6213 PDF herunterladen
MV 6519 5 /2- und 3 /2 Wege-Magnetventil Deutsch TI-MV-6519 PDF herunterladen
MV 867 2/2-Wege-Magnetventil Deutsch TI-MV867 PDF herunterladen
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 PDF herunterladen
Steri Trol S, DN 15 - 100 Deutsch TI-P183-02 PDF herunterladen
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 PDF herunterladen
Serie QL D / QL M, Verteil-Misch-Ventile Deutsch TI-P359-14 PDF herunterladen
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 PDF herunterladen
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 PDF herunterladen
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 PDF herunterladen
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 PDF herunterladen
Innengarnituren für SPIRA-TROL Serie L, K und J Deutsch TI-S24-59 PDF herunterladen
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 PDF herunterladen
SPIRA-TROL Stellventile Serie J, DN 15 - 200 Deutsch TI-S24-60 PDF herunterladen
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 PDF herunterladen
SPIRA-TROL Stellventile Serie L, DN 15 - 100 Deutsch TI-S24-70 PDF herunterladen
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 PDF herunterladen
Spira-trol-2-Wege-Stellventile, EN-Standard, Serien K und L, DN15 bis DN100 Deutsch TI-S24-71 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Dampfkühlung durch Einspritzung Deutsch IM-ampfkühlung-Einspr PDF herunterladen
Industrie und Prozessregler EL90-1 Deutsch IM-EL90-1 PDF herunterladen
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4") English IM-P183-03 PDF herunterladen
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 PDF herunterladen
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 PDF herunterladen
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 PDF herunterladen
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 PDF herunterladen
Spira-trol Serien K und L 2-Wege-Stellventile Deutsch IM-S24-42 PDF herunterladen
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 PDF herunterladen
SPIRA-TROLVentile Serie J, DN15 bis DN200 Deutsch IM-S24-61 PDF herunterladen
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 PDF herunterladen
Dampfkühlung durch Wasserbad Deutsch IM-Wasserbakühlung PDF herunterladen
Universal-Thermostat TUC Deutsch TUC-IM-TUC PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!