Dampf in der Form von Reindampf ist im Krankenhaus das optimale Medium für die hygienischen Anwendungen, beispielsweise:
Sterilisation mit Reindampf: Bettensterilisation, OP-Besteck, Steckkästen
Wäschereitechnik: Mangeln, Waschmaschinen, Bügelautomaten
Küche: Kochkessel
Heizung: Warmwasser und Heißwasserbereitung
Energieeinsparung: Nachdampfverwertung, Wärmerückgewinnung
Klimaanlage: Lufbefeuchtung
Der normale Betriebsdampf wird in der Küche, der Heizungstechnik und der Wäscherei eingesetzt.
Spirax EasiHeat™
"Our decision to upgrade to the EasiHeat systems was an easy one to make – we knew they would be perfect for this project."Brian Colley, Energy & Environmental Engineer at Leighton Hospital View Case Study
Hochleistungsfilter zur Dampffiltration in dreiteiliger Bauweise zum bedienungsfreundlichen Wechsel des Filterelementes. Feststoffpartikel werden sicher zurückgehalten.
A range of automatic boiler water TDS control systems which constantly monitor the TDS level of the boiler water and blowdown when necessary.
Besonders moderne und flexibel aufgebaute Regelventile, die sehr wartungsfreundlich sind und einen einfachen Umbau des kvs-Wertes ermöglichen. Zudem bieten sie eine lange Lebensdauer unter harten Einsatzbedingungen.
Heat exchanger upgrade cuts Leighton Hospital’s water heating costs by 15%.
Regional medical center increases steam system reliability and efficiency by standardising steam solutions.
Switching to EasiHeat delivers 15% energy savings at Aberdeen Royal Infirmary.
Instant Hot Water Package Replaces Tanks for Five-Figure Annual Savings.
Mit unseren technischen Lösungen bedienen wir ein breites Spektrum an OEM-Kunden. Wir sind insbesondere spezialisiert auf die Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharma, Öl, Gas und Chemie.