Schmutzfänger und Filter

Masthead background

Vorteile

Spanner icon

Geringere Wartungskosten

star icon

Verbesserung der Qualität

Überblick

Schmutzfänger

Die hocheffizienten Schmutzfänger in Y-Form sorgen für eine bessere Dampfqualität, indem sie grobe Partikel aus der Dampfströmung entfernen und den Grad an Verunreinigung reduzieren. Dies wirkt sich positiv auf die Qualität des Endproduktes aus.

Dampffilter

Hochleistungsfilter zur Dampffiltration in dreiteiliger Bauweise zum bedienungsfreundlichen Wechsel des Filterelementes. Feststoffpartikel werden sicher zurückgehalten. Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Differenzdrücke bei großen Durchflussraten sowie große Schmutzaufnahmekapazität. Die regenerierbaren Filterelemente aus gesintertem Edelstahl 1.4404 sind wahlweise in den Porenweiten 1 µm, 5 µm und 25 µm lieferbar.

Produktbroschüren

Dokument

Pipeline Ancillaries Overview

Sprache

English

Referenznummer

SB-GST-41

Herunterladen

PDF herunterladen

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Fig 12 Bronze Strainers English TI-164-02 PDF herunterladen
CSF 16, PN 16, DN 15-80, Edelstahl Deutsch TI-7.004 PDF herunterladen
SF 33, PN 16, Grauguss Deutsch TI-7.405 PDF herunterladen
SF 14, PN 50, Stahl Deutsch TI-7.408 PDF herunterladen
SF 16, PN 63, Edelstahl Deutsch TI-7.412 PDF herunterladen
SF 12.1, PN 25, Sphäroguss Deutsch TI-7.430 PDF herunterladen
SF 34, PN 40, Stahlguss Deutsch TI-P064-01 PDF herunterladen
Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material English TI-P064-01 PDF herunterladen
Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material English TI-P064-02 PDF herunterladen
Fig 37 SG Iron Strainer English TI-P081-01 PDF herunterladen
SF 37 Sphäroguss Schmutzfänger Deutsch TI-P081-01-DE PDF herunterladen
SF 3716, PN 16, Sphäroguss Deutsch TI-P081-03 PDF herunterladen
Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material English TI-P081-03 PDF herunterladen
Fig 16, Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers English TI-P160-01 PDF herunterladen
SF 36, PN 40, Edelstahl Deutsch TI-P160-02 PDF herunterladen
Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer English TI-P160-02 PDF herunterladen
Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - ASTM Material English TI-P160-04 PDF herunterladen
Schmutzfänger der Serie SF 3616 aus austenitischem Edelstahl - DIN-Werkstoff Deutsch TI-P160-05 PDF herunterladen
Fig 3616, Fig 3616 Food+ Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material English TI-P160-05 PDF herunterladen
Fig 36HP Stainless Steel Strainer English TI-P160-11 PDF herunterladen
Fig 18HP Alloy Steel Strainer English TI-P162-03 PDF herunterladen
Fig 12 SG Iron Strainer English TI-P163-01 PDF herunterladen
Fig 4 Brass Strainer English TI-P164-01 PDF herunterladen
SF 12, PN 25, Messing, Bronze Deutsch TI-P164-02 PDF herunterladen
SF 34HP, PN 63/100, Stahlguss Deutsch TI-P168-01 PDF herunterladen
Fig 34HP Carbon Steel Strainer English TI-P168-01 PDF herunterladen
Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") English TI-P168-07 PDF herunterladen
SF 14HP, ASME Class 800, Stahl Deutsch TI-P169-03 PDF herunterladen
Fig 14HP Carbon Steel Strainer English TI-P169-03 PDF herunterladen
TP1, TP2, TP3 and Spacer Ring Stainless Steel Temporary Strainers English TI-P169-06 PDF herunterladen
Fig 16HP Stainless Steel Strainer English TI-P169-08 PDF herunterladen
Fig 33 Cast Iron Strainer English TI-S60-03 PDF herunterladen
Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers English TI-S60-21 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers English IM-S26-01 PDF herunterladen
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP, Fig 16L and Fig 16L Food+ Strainers English IM-S60-17 PDF herunterladen
Fig 18HP Butt Weld Strainer English IM-P162-04 PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!