Kugelhähne

Masthead background

Vorteile

Engineer in hard hat icon

Erhöhung der Arbeitssicherheit

Multiple arrows icon

Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet

Überblick

Hergestellt nach strengen Vorschriften verfügen die Kugelhähne über einen dichten Abschluss bei geringer Wartung.

In verschiedenen Nennweiten, Materialien und Ausführungen für nahezu alle Anwendungen verfügbar.

Kompakt dank maßgenauer Konstruktion.

Lassen sich mit einer Vierteldrehung zügig öffnen und schließen.

ISO-Kopfflansch zur schnellen und einfachen Antriebsmontage.

Ventile mit niedrigem Drehmoment mit kleineren Antrieben für die Automatisierung.

Ein ungehinderter Durchfluss garantiert einen geringen Druckverlust und eine hohe Leistung.

Korrosionsbeständige Ventilkörper stellen eine lange Produktlebensdauer sicher.

Produktbroschüren

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Isolation Valve Overview English SB-F05-03 PDF herunterladen
M70i and M80i Sanitary ball valves for high purity applications English SB-P182-08 PDF herunterladen

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
BVA 300 pneumatischer Schwenkantrieb Deutsch TI-BVA-300 PDF herunterladen
M20S and M20H Ball Valves DN25 to DN150 ANSI Class 150, ANSI Class 300 and PN40 English TI-P133-02 PDF herunterladen
M10S Ball Valve DN¼" to DN2½" English TI-P133-06 PDF herunterladen
M 10 S2 ISO, DN 15 – DN 100, PN 40, Stahlguss Deutsch TI-P133-06.1 PDF herunterladen
M 10 S4 RB, PN 40-100, Edelstahl Deutsch TI-P133-06.2 PDF herunterladen
M10F Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" English TI-P133-07 PDF herunterladen
M10V Ball Valve DN¼" to 2½" English TI-P133-08 PDF herunterladen
M40 ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 ANSI 150 and ANSI 300 English TI-P133-09 PDF herunterladen
M40SiJ ISO and M40ViJ ISO Jacketed Reduced Bore Ball Valves DN40 to DN100 ASME 150 English TI-P133-100 PDF herunterladen
M45i Reduced bore ball valve DN25 yo DN150 flanged ASME 150 and ASME 300 English TI-P133-102 PDF herunterladen
M10F ISO Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" English TI-P133-11 PDF herunterladen
M 21 S2 ISO, PN 40, Stahlguss Deutsch TI-P133-14.1 PDF herunterladen
M31S ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 DIN PN16 (F1 and F4) English TI-P133-28 PDF herunterladen
M31V ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 DIN PN16 (F1 and F4) English TI-P133-31 PDF herunterladen
M15 ISO Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" English TI-P133-34 PDF herunterladen
M40S ISO Automation Ball Valve DN25 to DN150 English TI-P133-40 PDF herunterladen
M40F ISO Ball Valve - Firesafe DN25 to DN150 ANSI Class 150 and ANSI Class 300 English TI-P133-43 PDF herunterladen
M10HP Ball Valve DN1/4" to DN2" English TI-P133-45 PDF herunterladen
M15 ISO Ball Valve for Control of Fluids - Sizing Sheet English TI-P133-46 PDF herunterladen
M45 ISO Ball Valve for Control of Fluids - Sizing Sheet English TI-P133-47 PDF herunterladen
M45 ISO Ball Valve DN25 to DN150 English TI-P133-48 PDF herunterladen
M10P Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" English TI-P133-51 PDF herunterladen
M10Si ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ English TI-P133-58 PDF herunterladen
M 10 Si2 RB ISO, PN 40-100, Schmiedestahl Deutsch TI-P133-58a PDF herunterladen
M 10 Si4 RB ISO, PN 40-100, Edelstahl Deutsch TI-P133-58b PDF herunterladen
M10Si ISO Automation Ball Valve DN¼" to DN2½ English TI-P133-59 PDF herunterladen
M10Vi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ English TI-P133-60 PDF herunterladen
M33V ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 ASME (ANSI) 150 and 300 English TI-P133-62 PDF herunterladen
M33S ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 Flanged ASME 150 and ASME 300 English TI-P133-63 PDF herunterladen
M33F ISO Full Bore Ball Valve API 6D Firesafe API 607 DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 English TI-P133-64 PDF herunterladen
M10HTi ISO Tobacco Ball Valve DN¼" to DN2½ English TI-P133-67 PDF herunterladen
M10Ti ISO Ball Valve DN╝" to DN2 English TI-P133-68 PDF herunterladen
M10Pi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ English TI-P133-69 PDF herunterladen
M10Hi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ English TI-P133-70 PDF herunterladen
M10HPi ISO Ball Valve DN¼" to DN2 English TI-P133-71 PDF herunterladen
M 21 Si2 ISO, PN 40, Stahlguss Deutsch TI-P133-77 PDF herunterladen
M21Si ISO and M21Vi ISO Reduced Bore Ball Valves DN15 to DN150 Flanged PN40 English TI-P133-77 PDF herunterladen
M40Si ISO and M40Vi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN200 ASME 150 and ASME 300 English TI-P133-78 PDF herunterladen
M21Fi ISO Ball Valve DN15 to DN150 English TI-P133-81 PDF herunterladen
M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 English TI-P133-82 PDF herunterladen
M21Hi ISO Reduced Bore Ball Valve DN15 to DN150 Flanged PN40 English TI-P133-85 PDF herunterladen
M21HTi ISO (Tobacco) Reduced Bore Ball Valve DN15 to DN150 Flanged PN40 English TI-P133-86 PDF herunterladen
M40Hi ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 Flanged ASME 150 and ASME 300 English TI-P133-87 PDF herunterladen
M40HTi ISO (Tobacco) Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 Flanged ASME 150 and ASME 300 English TI-P133-88 PDF herunterladen
M33HT ISO Ball Valve for the Tobacco Industry DN50 to DN200 ASME 150 and ASME 300 English TI-P133-91 PDF herunterladen
M33T ISO Full Bore Ball Valve for the Tobacco Industry DN50 to DN200 ASME 150 and ASME 300 English TI-P133-92 PDF herunterladen
M33H ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 ASME 150 and ASME 300 English TI-P133-93 PDF herunterladen
M21Ti ISO Reduced Bore Ball Valve for the Tobacco Industry DN15 to DN150 Flanged PN40 English TI-P133-94 PDF herunterladen
M40Ti ISO Reduced Bore Ball Valve for the Tobacco Industry DN25 to DN150 Flanged ASME 150 and ASME 300 English TI-P133-95 PDF herunterladen
M140Fa Ball Valve DN¼" to DN2½" English TI-P133-98 PDF herunterladen
M21SiJ ISO and M21ViJ ISO Jacketed Reduced Bore Ball Valves DN40 to DN100 Flanged PN40 English TI-P133-99 PDF herunterladen
M70i ISO Edelstahl-Kugelhähne für den Steril- und Aseptikbereich Deutsch TI-P182-05 PDF herunterladen
M70i ISO Forged Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications English TI-P182-05 PDF herunterladen
M80i ISO Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications English TI-P182-06 PDF herunterladen
BVA300 Series Pneumatic Actuators for use with Spirax Sarco Ball Valves English TI-P372-23 PDF herunterladen
LSB31, LSB32, LSB33, LSB34, LSB71, LSB72, LSB73 and LSB74 (Explosion Proof) Limit Switch Boxes for BVA300 Series Actuators English TI-P372-26 PDF herunterladen
Venting and Non-venting Ball Valve English TI-P560-01 PDF herunterladen
BVA 300 Grenzsignalgeber Deutsch TI-TCR PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
M10V Ball Valve DN¼" to DN2½" Screwed, SW, BW and Flanged versions English IM-P133-15 PDF herunterladen
M10S Ball Valve DN¼" to DN2½" Screwed, SW, BW and Flanged versions English IM-P133-16 PDF herunterladen
M10F and M10F ISO ball valve English IM-P133-18 PDF herunterladen
M40 ISO ball valve English IM-P133-19 PDF herunterladen
M21S ISO ball valve English IM-P133-20 PDF herunterladen
M31 ISO Ball Valve English IM-P133-26 PDF herunterladen
M15 ISO Ball Valve Screwed, SW, BW and flanged versions English IM-P133-41 PDF herunterladen
M45 ISO Ball Valve DN25 to DN150 English IM-P133-42 PDF herunterladen
M10P Ball Valve Screwed, SW and BW versions English IM-P133-52 PDF herunterladen
M10HP Ball Valve Screwed, SW and BW versions English IM-P133-53 PDF herunterladen
M10Si ISO, M10Si ISO Automation and M10Vi ISO Ball Valves Screwed, SW, BW and Flanged versions English IM-P133-61 PDF herunterladen
M10Pi ISO Ball Valve Screwed, SW and BW versions English IM-P133-72 PDF herunterladen
M10Ti ISO Ball Valve Screwed, SW, BW and Flanged versions English IM-P133-73 PDF herunterladen
M10HPi ISO Ball Valve Screwed, SW and BW versions English IM-P133-74 PDF herunterladen
M10HTi ISO Tobacco Ball Valve Screwed, SW, BW and Flanged versions English IM-P133-75 PDF herunterladen
M10Hi ISO Ball Valve DN 1/4" to DN 2 1/2 English IM-P133-76 PDF herunterladen
M21Si ISO and M21Vi ISO Ball Valves DN15 to DN150 English IM-P133-80 PDF herunterladen
M21Fi ISO Ball Valves DN15 to DN150 English IM-P133-83 PDF herunterladen
M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 English IM-P133-84 PDF herunterladen
M21Hi and M21HTi (Tobacco) Reduced Bore Ball Valves DN15 to DN 150 Flanged PN40. English IM-P133-89 PDF herunterladen
M40Hi and M40HTi (Tobacco) Reduced Bore Ball Valves0 English IM-P133-90 PDF herunterladen
M10Hi ISO Ball Valve DN 1/4" to DN 2 1/2 English IM-P167-12 PDF herunterladen
M10HPi ISO Ball Valve Screwed, SW and BW versions English IM-P167-16 PDF herunterladen
M70i ISO and M80i ISO Stainless Steel Ball Valves for Sanitary Systems English IM-P173-01 PDF herunterladen
M70i ISO and M80i ISO Stainless Steel Ball Valves for Sanitary Systems English IM-P182-07 PDF herunterladen
BVA300 Series Pneumatic Actuators for Spirax Sarco Ball Valves English IM-P372-24 PDF herunterladen
BVA 300 Deutsch IM-P372-27 PDF herunterladen
LSB31, LSB32, LSB33, LSB34, LSB71, LSB72, LSB73 and LSB74 Limit Switch Boxes for BVA300 Series Actuators English IM-P372-27 PDF herunterladen
Venting and Non-venting Ball Valves English IM-P560-04 PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!