Bimetall-Kondensatableiter

Masthead background

Vorteile

Shield icon

Schutz der Anlagenteile

Anvil 2

Robustes Design

Überblick

Spirax Sarco stellt bereits seit über 40 Jahren thermische Bimetall-Kondensat­ableiter her. Unser Design des Bi­me­tall-­Elements ist patentiert.
Thermische Bimetall-Kondensatableiter leiten unterkühltes Kondensat ab. Der Wärmeinhalt des Kondensates wird hierbei genutzt und die Energiever­luste durch Nachdampfnutzung reduziert. In der energiebewussten Welt von heute sind dies wichtige Faktoren!

Bimetall-Kondensatableiter arbeiten meist bei einer Unterkühlung von 20…25 K und sind sehr robust – sie sind unempfindlich gegen Wasserschlag und Frost. Sie werden bevorzugt zur Streckenentwässerung und automatischen Entleerung eingesetzt. Die automatische Ableitung von Luft und nicht kondensierbaren Gasen unterstützt das rasche Aufwärmen der Anlage. Das Bimetall-Element arbeitet über einen weiten Dampfdruckbereich. Eine Anpassung vor Ort ist nicht erforderlich.

 

Produktbroschüren

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Kondensatableiter Deutsch SB-GST-33 PDF herunterladen
Steam Trapping Overview English SB-GST-33 PDF herunterladen

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
SM 45, PN 63, DN 15-40, Stahl Deutsch TI-2.103 PDF herunterladen
SM45 Bimetallic Steam Trap English TI-P025-01 PDF herunterladen
SMC32 & SMC32Y, DN 15-25, Stahlguss Deutsch TI-P076-10 PDF herunterladen
SMC32 and SMC32Y Carbon Steel Bimetallic Steam Traps English TI-P076-10 PDF herunterladen
ISMC32, PN 40, DN 15-25, Schmiedestahl Deutsch TI-P076-11 PDF herunterladen
ISMC32 Carbon Steel Bimetallic Steam Trap with Integral Spiratec Sensor English TI-P076-11 PDF herunterladen
SMC32F & SMC32YF, DN 15-25, Stahlguss Deutsch TI-P076-17 PDF herunterladen
SMC32F and SMC32YF Carbon Steel Integrally Flanged Bimetallic Steam Traps English TI-P076-17 PDF herunterladen
HP45 Bimetallic Steam Trap English TI-P623-02 PDF herunterladen
SP80 and SP100 Bimetallic Steam Traps English TI-P624-02 PDF herunterladen
USM 21, PN 50, Edelstahl Deutsch TI-P625-04 PDF herunterladen
USM21 Sealed Bimetallic Steam Trap for use with Pipeline Connectors English TI-P625-04 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Bimetallic Steam Traps and Bimetallic Air Vents Supplementary Safety Information English IM-GST-23 PDF herunterladen
HP45 Bimetallic Steam Trap English IM-P623-03 PDF herunterladen
SM45 Bimetallic Steam Trap English IM-P025-02 PDF herunterladen
SMC32, SMC32F, SMC32Y and SMC32YF Carbon Steel Bimetallic Steam Traps English IM-P076-09 PDF herunterladen
SP80 and SP100 Bimetallic Steam Traps English IM-P624-01 PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!