Thermische Kondensatableiter sind perfekt für den Einsatz als Anfahrentwässerung einer Dampfanlage. Beim späteren Abstellen der Anlage kann sich Kondensat an Tiefpunkten sammeln und drucklos nicht immer frei ablaufen. An diesen Stellen lassen sich diese Kondensatableiter ideal als Restentleerer einsetzen.
Der Stauer-Kondensatableiter ST1730 lässt das Kondensat bei einer vordefinierten Temperatur zwischen 60 °C und 100 °C aus dem System. Er ist zudem gut geeignet als Entlüfter und unempfindlich gegen Wasserschlag und Frost.
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Kondensatableiter | Deutsch | SB-GST-33 | PDF herunterladen |
Steam Trapping Overview | English | SB-GST-33 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
ST 1730 Stauer-Kondensatableiter | Deutsch | TI-2.200 | PDF herunterladen |
No.8 Fixed Temperature Liquid Expansion Steam Trap | English | TI-P018-01 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Bydrain Frost Protection Liquid Expansion Trap | English | IM-P670-01 | PDF herunterladen |
No.8 Fixed Temperature Liquid Expansion Steam Trap | English | IM-P018-02 | PDF herunterladen |