Glockenschwimmer-Kondensatableiter

Masthead background

Vorteile

Anvil 2

Robustes Design

Operational excellence

Steigerung der Betriebseffizienz

Überblick

Glockenschwimmer-Kondensatableiter werden für wenige Spezialfälle zur Kondensatableitung ohne Rückstau/Unterkühlung eingesetzt. Sie funktionieren nach einem einfachen Prinzip, welches auf den unterschiedlichen Dichten von Dampf (gasförmig) und Kondensat (flüssig) basiert. Ihre Bauweise ist robust, wodurch eine lange Lebensdauer und eine Unempfindlichkeit gegen Wasserschlag und Vibrationen gewährleistet sind. Die Entlüftung erfolgt durch eine Bohrung in der Glocke, wodurch geringe Mengen Frischdampf verloren gehen.

Sealed Steam Traps Range Blue

Produktbroschüren

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Kondensatableiter Deutsch SB-GST-33 PDF herunterladen
Steam Trapping Overview English SB-GST-33 PDF herunterladen

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
HM, DN 15 - DN 25, PN 16, Grauguss Deutsch TI-2.400 PDF herunterladen
SIB 30, DN 15 - DN 30, PN 40, Edelstahl Deutsch TI-2.601 PDF herunterladen
IBV Series C Carbon Steel Inverted Bucket Vertical Steam Trap English TI-P067-10 PDF herunterladen
IBV Series C-LF2 Carbon Steel Inverted Bucket Vertical Steam Trap English TI-P067-13 PDF herunterladen
IBV Series Z Alloy Steel Inverted Bucket Vertical Steam Trap English TI-P067-15 PDF herunterladen
HM34 Series Carbon Steel Inverted Bucket Steam Traps English TI-P072-01 PDF herunterladen
S and SF Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps English TI-P077-01 PDF herunterladen
Capacity Chart for S and SF Inverted Bucket Steam Traps English TI-P077-03 PDF herunterladen
SCA Series Steel Inverted Bucket Steam Traps English TI-P077-05 PDF herunterladen
UIB 30 & UIB 30H, Edelstahl Deutsch TI-P113-01 PDF herunterladen
HM Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps English TI-S03-02 PDF herunterladen
200 Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps English TI-S03-03 PDF herunterladen
Capacity Charts for HM Series and 200 Series Inverted Bucket Steam Traps English TI-S03-04 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
200 Series Inverted Bucket Steam Traps English IM-S03-08 PDF herunterladen
HM and HM34 Inverted Bucket Steam Traps English IM-S03-11 PDF herunterladen
IBV Series Inverted Bucket Vertical Steam Traps English IM-P067-11 PDF herunterladen
S and SF Inverted Bucket Steam Traps English IM-P077-02 PDF herunterladen
SCA Series Inverted Bucket Steam Traps English IM-P077-06 PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!