Veiligheid is een topic dat bij vele bedrijven bovenaan op de prioriteitenlijst staat. Om veilig te kunnen werken met een stoominstallatie, zijn naast kennis ook de juiste producten en een regelmatige controle van uw installatie van belang. Wij helpen u hier graag bij.
Een enkelvoudige afsluiter volstaat niet om aan de stijgende eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen. Onze dubbele afsluiter DBB3 zorgt voor extra bescherming van uw (onderhouds)personeel. Het innovatieve, gepatenteerde en compacte ontwerp van de DBB3 zorgt voor een snelle installatie zonder lekken. Het omvat twee klepafsluiters met balgmembraanafdichting met tussenin een aansluiting voor het drukloos maken van het systeem, maar neemt slechts dezelfde plaats in als een enkele afsluiter.
Het isoleren van de stoomcomponenten beschermt uw mensen tegen brandwonden door aanraking. Daarnaast zorgt het isoleren van componenten voor een geluidsvriendelijkere omgeving, doordat het geluidsniveau van regelkleppen, drukreduceerposten en andere componenten met ongeveer 5 dB wordt verlaagd.
Wat het nog beter maakt? Het energieverlies naar de omgeving wordt drastisch verlaagd met isolatiemantels. Wat in de meeste gevallen resulteert in een terugverdientijd van slechts 10 maanden!
Keuze tussen een quick-scan of een volledige uitwerking met uitgebreid rapport:
Op maat van uw behoeften werken we voor u de optimale audit uit.
Goed opgeleid personeel is cruciaal om op een veilige manier de meest efficiënte resultaten te verkrijgen van uw stoomsystemen.
Spirax Sarco SafeBloc™ is a double isolation solution, with a unique space-saving design, offering reduced installation time and fewer leak paths.
Het isoleren van de stoomcomponenten beschermt uw mensen tegen brandwonden door aanraking. Ook het energieverlies naar de omgeving wordt verminderd. Dit kan door het gebruik van op maat gemaakte en juist gemonteerde isolatiemantels.
Veiligheidskleppen zijn essentieel om overdruk te voorkomen.
Door het uitrusten van een bestaande stoominstallatie met draadloze sensoren, wordt het mogelijk om analyses te maken op verschillende delen van de installatie. Dankzij het online platform kan u defecten, storing of lekken sneller ontdekken en zelfs predicitief voorspellen. Zo kan u hogere kosten, energieverliezen en onderbrekingen voorkomen.
Door middel van een innovatieve, niet-intrusieve meetcampagne kunnen we exact het verbruik van uw warmtewisselaar of warmwaterketel meten. Aan de hand van twee succesverhalen tonen we u de meerwaarde van zo'n vermogensmeting.
Zonder de juiste opvolging en onderhoud van uw stoominstallatie kan deze voor heel wat problemen zorgen. Het goede nieuws is dat het mogelijk is om met moderne oplossingen het volledige potentieel van uw bestaande stoominstallatie te ontluiken en deze te transformeren tot een efficiënte en betrouwbare droominstallatie.
Wanneer u een verkeerd gedimensioneerde warmtewisselaar installeert heeft dit tal van nadelen: hoge piekverbruiken, verminderde efficiëntie en een kortere levensduur van de warmtewisselaar.
In het huidige tijdperk zijn bedrijven op zoek om op alle vlak zo duurzaam mogelijk te werken. Als u met stoom werkt, kan u hier op verschillende manieren vorm aan geven.
Ga na of uw veiligheidskleppen correct opgesteld zijn. Wij brengen correcties aan waar nodig.