Spirax Sarco is een toonaangevende aanbieder van totaaloplossingen voor stoominstallaties in diverse industrietakken, waaronder de levensmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en ziekenhuizen.
Ons wereldwijde netwerk van ervaren OEM (Original Equipment Manufacturer)-ingenieurs is gedreven en vakkundig op het gebied van stoom.
Zij nemen de tijd om uw behoeften en die van uw klanten te begrijpen en de juiste end-to-end stoomtechnische oplossing voor u te bieden.
Als onderdeel van een wereldwijd netwerk kunt u rekenen op de steun van meer dan 1 300 toegewijde ingenieurs over 40 landen.
Dankzij de meer dan 40 opleidingscentra globaal, vergroot u uw kennis over stoom. Zo kunt u uw klanten volledig ondersteunen.
9 productievestigingen verspreid over 4 continenten wereldwijd, ondersteunen uw lokale of wereldwijde inkoop-, ontwerp- en productieprocessen.
De lokale voorraad wordt ondersteund door een grote en betrouwbare voorraad stockartikelen, waar en wanneer uw klanten die nodig hebben.
Door samen te werken met een wereldwijde leverancier van hoogwaardige en betrouwbare producten, zijn uw klanten zeker dat hun installaties maximaal presteren én dat het risico op onnodige stilstand van het systeem tot een minimum wordt beperkt.
Onze oplossingen voldoen steeds aan lokale regelgeving en gezondheids- en veiligheidsnormen en beantwoorden aan de milieudoelstellingen.
Met zijn diepgaande kennis van stoom, is Spirax Sarco in staat om de wereldwijde ondersteuning te bieden die nodig is om mij en de Tetra Pak-business te helpen gedurende de levenscyclus van onze oplossingen - van ontwerp tot levering, tot inbedrijfstelling en aftermarketservices.Lars Hansson – Global Product Manager, Tetra Pak Processing Systems
Robuste regelaars met een hoge prestatie, die ervoor zorgen dat uw druk-, temperatuur- en veiligheidsnormen behaald worden, van eenvoudige zelfstandig functionerende regelaars tot complexe systemen.
Verbeter uw operationele efficiëntie met onze condensaatrecuperatieoplossingen, ontworpen om condensaat te verwijderen, herwinnen en hergebruiken.
Spirax Sarco beschikt over een breed gamma aan performante stoomwarmtewisselaars voor uw toepassingen.
Stoom speelt een rol in een groot aantal voedingsprocessen, van de voorbereiding en verwerking tot preservering en verpakking.
Spirax Sarco biedt technische expertise in het gebruik van stoom in ziekenhuizen en processen in de gezondheidszorg. Voorbeelden zijn sterilisatie, bevochtiging en luchtbehandeling.
Wij geloven in het ontwikkelen van langdurige relaties met farmaceutische klanten gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dit betekent dat wij uitstekend geplaatst zijn om u advies te verlenen bij uw toepassing.
Ontdek ons meest uitgebreide assortiment van bronnen op het gebied van stoomtechniek, waaronder stoomtabellen, CAD-tekeningen en modelbibliotheken, rekenmachines en dimensioneringstools.
Van Aarsen make and sell state of the art machinery for the production of animal feed. They were seeking a new partner to reduce maintenance costs, improve delivery times and provide a fit for purpose solution.
Spirax Sarco has recently worked with Valmet on a project for a new board machine. With a wire width of 11,700 mm and design speed of 2000 m/min, it will be one of the world’s widest and fastest board machines after start-up in 2021.
Spirax Sarco and The Sanmartin Group in Argentina are developing and delivering cost savings and energy efficiency as a part of their collaboration.