Wij begrijpen dat energie efficiëntie en betrouwbaarheid cruciaal zijn voor het behalen van de doelstellingen en een minimale stilstand.
Ons gamma producten, diensten en oplossingen is ontworpen om de efficiëntie van uw stoominstallatie, startende vanaf het ketelhuis, via de stoomdistributie tot het terugvoeren van condensaat, te maximaliseren.
Stoom in ziekenhuizen
Enkele toepassingen waarbij wij u van dienst kunnen zijn:
Warmterecuperatie.
Debiet- en energiemeting.
Aanmaak van warm water.
Automatisatie van het ketelhuis.
Onze technische experten geven deskundig advies bij producten en diensten om de performantie en betrouwbaarheid van specifieke toepassingen te verbeteren:
Sterilisatie.
Bevochtiging.
Luchtbehandeling.
Productie zuivere stoom.
"Our decision to upgrade to the EasiHeat systems was an easy one to make – we knew they would be perfect for this project."Brian Colley, Energy & Environmental Engineer at Leighton Hospital View Case Study
De CSF16 stoomfilter is een horizontale, in-line hoog-efficiëntie filter gebruikt om vervuiling uit de stoom te verwijderen.
Een reeks automatische regelsystemen die continu het concentratieniveau van de ketel meten, en indien nodig spuien.
De SPIRA-TROL is een reeks 2-wegregelkleppen met kooi, beschikbaar in verschillende materialen en afmetingen tot DN200 / 8". (EN of ASME/ANSI)
Heat exchanger upgrade cuts Leighton Hospital’s water heating costs by 15%.
Regional medical center increases steam system reliability and efficiency by standardising steam solutions.
Regional medical center increases steam system reliability and efficiency by standardising steam solutions.
Instant Hot Water Package Replaces Tanks for Five-Figure Annual Savings.