Stoom speelt een belangrijke rol bij de verschillende stappen van het productieproces van papier, van de grootschalige aanmaak van chemische pulp tot de realisatie van het eindproduct.
Wij ontwikkelden innovatieve systemen voor de efficiënte afvoer van condensaat bij plooimachines die de productiviteit en kwalititeit aanzienlijk verhogen.
Door onze kennis van productieprocessen is Spirax Sarco er in geslaagd om fabrikanten van papier te helpen bij:
Het verhogen productie op bestaande machines.
Het verminderen van het energieverbruik.
Het maximaliseren van de energierecuperatie.
Het verbeteren productietijd en kwaliteit met minimale stildstand.
Het verminderen van onderhoudskosten.
"Spirax Sarco was zeer professioneel en heeft het volledige stoomsysteem voorzien, én hield me intussen up-to-date over ieder detail. We zijn erg tevreden met de resultaten."Andy Bale, Engineering Manager bij Smurfit Kappa Zie Case Study
De EasiHeat™ is een volledige, compacte warmtewisselaar voor de opwarming van proces en warm water.
De SPIRA-TROL is een reeks 2-wegregelkleppen met kooi, beschikbaar in verschillende materialen en afmetingen tot DN200 / 8". (EN of ASME/ANSI)
Geschikt voor toepassingen met revaporisatiestoom, het Spirax Sarco revaporisatievat type FV is ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de PED richtlijnen.
A heat recovery system from Spirax Sarco has helped Abbey Corrugated become one of just 12 organisations across England and Scotland to be awarded the coveted “Carbon Trust Standard”.
Desuperheaters reduces water treatment costs and improves process control at St Regis’s paper mill.
Flash steam recovery solution cuts boiler fuel costs by 21% at Smurfit Kappa.
Corrugated cardboard maker saves £40,000 per year from flash steam recovery solution.