De term “clean steam” wordt gebruikt om een grote verscheidenheid aan zuiverheden te beschrijven, gaande van pure pyrogeenvrije stoom voor de biotechnologie en de farmaceutische industrie tot gefilterde stoom van culinaire kwaliteit voor de voedingsindustrie.
Gefilterde stoom ontstaat door het filteren van industriële stoom door middel van een hoog-efficiënte fijnfilter met 5 micron element. Deze elimineert 95% van de aanwezige partikels groter dan 2 micron. Gefilterde stoom mag gebruikt worden in direct contact met voedingsprocessen, mits het in acht nemen van nog een aantal andere regels.
Zuivere stoom vraagt specifieke zuiverheids- en kwaliteitskenmerken om het eindproduct of proces niet te besmetten. Een goed voorbeeld is sterilisatie: de stoomkwaliteit- en zuiverheid moet voldoen aan de EN285 norm. Zuivere stoom wordt altijd gegenereerd in een onafhankelijke clean steam generator (CSG) in roestvast staal, startende van gedeïoniseerd water (DI) of omgekeerde osmose (RO) als voedingswater.
Pure stoom heeft de hoogst mogelijke zuiverheidsgraad. Het wordt gebruikt waar strikte endotoxinebeperkingen gelden, bijvoorbeeld voor productie van injectables en intraveneuze producten of voor het steriliseren van het productiesysteem. Hier is absolute steriliteit vereist om de herhaalbaarheid van het proces te garanderen. Pure stoom wordt altijd opgewekt in een pure steam generator (PSG), met een sanitair ontwerp als hoofdkenmerk.
Zorg ervoor dat uw stoom voldoet aan de eisen betreffende niet-condenseerbare gassen, droogtegraad en oververhitting.
Naast het nemen van samples, adviseren wij u over de meetopstelling. Bovendien zorgen wij dat uw stoomsysteem voldoet aan de EN285 normering.
Wilt u nagaan of uw stoomkwaliteit kan verbeteren? Tijdens deze improvement survey benaderen we vanuit een risico- en veiligheidsanalyse verschillende aspecten in uw stoomsysteem. Zo bent u zeker van de juiste stoomkwaliteit voor uw toepassing.
Meer infoWij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen
We behandelen uw vraag zo snel mogelijk.
Hieronder vindt u een overzicht van onze meest gebruikte producten in clean steam toepassingen. Het is belangrijk het juiste product te selecteren voor uw toepassing, afhankelijk van uw mate van stoomzuiverheid. Uiteraard staan wij u graag bij in deze uitdaging. Neem gerust contact op!