De Spirax Sarco dubbele afsluiter DBB3 heeft een uniek compact ontwerp voor een snelle installatie zonder lekken.
Het innovatieve gepatenteerde ontwerp omvat twee klepafsluiters met balgmembraanafdichting met tussenin een aansluiting voor de leeglaat. De DDB3 kan zonder aanpassingen aan de hoofdleiding de plaats van een bestaande enkelvoudige afsluiter innemen.
Een enkelvoudige afsluiter volstaat niet om aan de stijgende eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen. De DBB3 beschermt gebruikers en onderhoudspersoneel. Voornaamste eigenschappen en voordelen:
Dubbele afsluiter zonder meer plaats in te nemen
Snelle en eenvoudige installatie, waardoor minimale stilstand en werkuren.
Lage drukval
Zonder lek en veilig voor personeel door de afdichting met balgmembraan.
Leeglaat om de lage druk veilig af te bouwen.
Double Block & Bleed (DBB3)
Size and pipe connections |
||
DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80 and DN100. |
||
Flanged EN 1092 PN40 or ANSI B 16.5 Class 300. |
||
Face-to-face dimensions conform to BS EN 558:2008. |
Pressure/temperature limits (ISO 6552) PN40 |
||
|
Body design conditions |
PN40 |
PMA Maximum allowable pressure |
40 bar g @ 0 °C |
|
TMA Maximum allowable temperature |
400 °C @ 24 bar g |
|
Minimum allowable temperature |
-10 °C |
|
PMO Maximum operating pressure for saturated steam service |
30.4 bar g |
|
TMO Maximum operating temperature |
400 °C @ 24 bar g |
|
Minimum operating temperature (Note: For lower operating temperatures consult Spirax Sarco) |
-10 °C |
|
Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of: |
60 bar g |
ANSI 300 |
||
|
Body design conditions |
ANSI 300 |
PMA Maximum allowable pressure |
51 bar g @ 37.7 °C |
|
TMA Maximum allowable temperature |
425 °C @ 28 bar g |
|
Minimum allowable temperature |
-29 °C |
|
PMO Maximum operating pressure for saturated steam service |
41.6 bar g |
|
TMO Maximum operating temperature |
425 °C @ 28 bar g |
|
Minimum operating temperature (Note: For lower operating temperatures consult Spirax Sarco) |
-29 °C |
|
Designed for a maximum cold hydraulic test pressure of: |
77 bar g |
DBB3 - Dubbele blokafsluiter met aansluiting voor aflaat
Nederlands
TI-P184-08
DBB3 Dubbele blokafsluiter met aansluiting voor aflaat
Nederlands
IM-P184-09