Les économies d'énergie sont de plus en plus importantes. Les entreprises elles-mêmes, ainsi que les autorités, placent cette question en tête de leur liste de priorités. Elle présente de nombreux avantages : les installations à haut rendement énergétique réduisent les coûts énergétiques et la dépendance au gaz, et ont un impact positif sur l'environnement en réduisant les émissions de CO2.
Pour économiser l'énergie dans les installations vapeur, nous pouvons nous appuyer sur 3 piliers principaux. Premièrement, le fonctionnement et la gestion des purgeurs de vapeur doivent être optimaux. En outre, des mesures peuvent être prises pour réutiliser de manière optimale la vapeur et le condensat "excédentaires". Enfin, nous nous attachons à minimiser les pertes d'énergie dues à la chaleur rayonnante, en utilisant des manteaux isolants.
LISEZ ICI LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Vous préparez-vous à un avenir durable ?
Avez-vous besoin d’identifier des opportunité d’économie d’énergie dans votre installation vapeur ?
Vos purgeurs de vapeur sont les "gardiens" de votre installation vapeur. Ils garantissent que le condensat est éliminé de votre réseau vapeur tout en conservant la vapeur. En cas de problèmes dans leur fonctionnement, des fuites peuvent se produire, provoquant l'échappement de la précieuse vapeur. Une bonne gestion des purgeurs de vapeur permet d'éviter ce problème.
AUDITS PURGEURS ET GESTIONOn le voit souvent, un grand panache de vapeur au sommet d'une usine. Dommage, car cette vapeur contient tellement d'énergie précieuse. Cette énergie peut également être perdue par la purge de déconcentration ou désembouage des chaudières. Il existe toutefois des moyens de capter cette énergie et de l'utiliser dans des processus utiles.
AUDITS POUR L’OPTIMISATION DE VOTRE INSTALLATIONLa tuyauterie et les composants de votre installation de vapeur contiennent beaucoup de chaleur. Sans isolation, une partie de cette chaleur est libérée dans l'environnement - en d'autres termes, elle se perd dans l'espace. De simples matelas isolants conservent la chaleur - et donc l'énergie - reste dans votre installation.
MATELAS ISOLANTS SUR MESUREÀ l’heure actuelle, les entreprises cherchent à fonctionner de manière aussi durable que possible sur tous les fronts. Si vous utilisez de la vapeur, vous pouvez concrétiser cela de plusieurs façons.
Grâce à une mesure innovante et non intrusive, nous pouvons mesurer avec précision la consommation de votre échangeur de chaleur ou de votre chaudière à eau chaude. Nous vous expliquons cela à l'aide de deux exemples de réussite.
Des manteaux isolants pour votre installation vapeur sont sûrement une bonne solution! Un calcul rapide nous donne un retour sur investissement d'un an. Concrètement, l'un des gains le plus rapide et le plus efficace.
La production de vapeur est depuis longtemps reconnue comme un facteur majeur du défi de la décarbonation. L'élimination progressive des combustibles fossiles et l'adoption de solutions de remplacement sans carbone, ou à faible teneur en carbone, constituent l'objectif principal.
La nécessité d'un recours accru aux énergies renouvelables revient régulièrement à l'ordre du jour dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Une installation d'un échangeur de chaleur mal dimensionné présente de nombreux inconvénients : consommation élevée en période de pic, efficacité réduite et diminution de la durée de vie de l'échangeur de chaleur.
La réduction des émissions de carbone, l'augmentation de la production et les économies d'énergie et de coûts sont autant d'avantages que vous pouvez obtenir grâce à une gestion des purgeurs appropriée.
Avec des solutions modernes, il est possible de libérer tout le potentiel de votre installation vapeur existante et de la transformer en une centrale de rêve efficace et fiable.
Des purgeurs de condensat en bon fonctionnement et correctement sélectionnés permettent d'éliminer efficacement le condensat de l’installation vapeur.