Spirax Sarco dispose de manteaux isolantes préformées pour tous nos composants (qui peuvent être isolés, bien entendu). Ils sont entièrement adaptées au composant et peuvent être facilement (dés)assemblées à l'aide de fermetures Velcro et de sangles. Nous pouvons également proposer un ensemble d'isolation pour des systèmes complets. Les manteaux peuvent supporter des températures allant jusqu'à 315°C (type IJ) ou 700°C (type IJ-H). Pour les systèmes vapeur dans les secteurs pétrochimiques, il existe des enveloppes qui résistent aux acides et aux bases. Il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter des délais de livraison. Nous avons toujours en stock les enveloppes isolantes pour la plupart de nos produits, prêtes à l'emploi.
Isoler les accessoires vapeur permet de protéger les opérateurs contre les brûlures par contact et de réduire les pertes calorifiques vers l’ambiance. Nous préconisons l’installation de matelas isolants correctement montés sur les accessoires vapeur.
- Temps de retour sur investissement garanti par nos experts
- Montage et démontage aisés
- Diminution du bruit dans les installations
- Sécurité accrue car diminution des risques de brûlure
L’isolation diminue les risques de brûlure.
Isoler les accessoires fait non seulement chuter votre facture énergétique très rapidement, mais augmente également la sécheresse de votre vapeur améliorant ainsi le rendement de vos échanges thermiques. Le temps de retour sur investissement moyen est de 10 mois à peine.
Isoler les vannes de régulation, les postes de détente et autres accessoires réduit le bruit de 5dB. Votre ambiance de travail sera de ce fait plus agréable et conforme aux normes en vigueur.
Moins de déperditions énergétiques permet d’augmenter l’efficacité de votre chaudière, de diminuer les émissions de CO2 et de réduire la consommation d’eau.
Un mesurage précis de votre installation
- Un expert sur place pour prendre les mesures exactes de votre installation
- Une offre pour les mantelas et leur application
- Montage rapide dans les semaines qui suivent
Temps de retour sur investissement
Pour calculer le temps de retour sur investissement de vos matelas
Un calcul rapide nous donne un retour sur investissement d'un an. Concrètement, l'un des gains le plus rapide et le plus efficace.