Promenez-vous au long de votre installation vapeur : voyez-vous beaucoup de composants de vapeur exposés ? Si c'est le cas, vous imaginez certainement aussi des euros s'envoler... Dans les installations de vapeur, nous voyons souvent que les tuyaux sont isolés, mais que les raccords ne le sont pas. Or, saviez-vous que 25 % des pertes d'énergie se font précisément par ces raccords ? Et pourtant, il existe une solution si simple... Des manteaux isolants.
Nous exposont brièvement la simplicité de la solution à l'aide d'un simple exemple. Prenons un séparateur de condensats assemblée (type STS17.2 DN25) : une solution compacte pour évacuer les condensats de manière sûre et efficace. Elle fonctionne 8736 heures par an - en d'autres termes, en continu. La production de chaleur de cette STS17.2, lorsqu'elle n'est pas isolée, est de 0,75 kW/h. Si l'on tient compte d'un prix du gaz de 35 €/MWh, 230 € par an s'envolent librement dans l'espace. Coût d'un manteau isolant : 233 euros (en 2022). Un calcul rapide nous donne un délai de récupération d'un an. Donc un investissement rapide et très efficace.
En outre, des manteaux isolants présente de nombreux autres avantages:
Nos manteaux isolants sont en satin de verre et laine minérale avec fermeture Velcro. Spirax-Sarco peut vous assister pour calculer les économies réalisées grâce à la diminution de la consommation énergétique par l’utilisation des manteaux isolants.
Cela semble intéressant, n'est-ce pas ? Pour en apprendre plus sur nos manteaux isolantes, cliquez ici.
À l’heure actuelle, les entreprises cherchent à fonctionner de manière aussi durable que possible sur tous les fronts. Si vous utilisez de la vapeur, vous pouvez concrétiser cela de plusieurs façons.
Avec notre expérience et nos connaissances, nous identifions sur votre réseau vapeur les points où des améliorations peuvent être faites.
Isoler les accessoires vapeur permet de protéger les opérateurs contre les brûlures par contact et de réduire les pertes calorifiques vers l’ambiance. Nous préconisons l’installation de matelas isolants correctement montés sur les accessoires vapeur.
La production de vapeur est depuis longtemps reconnue comme un facteur majeur du défi de la décarbonation. L'élimination progressive des combustibles fossiles et l'adoption de solutions de remplacement sans carbone, ou à faible teneur en carbone, constituent l'objectif principal.
La nécessité d'un recours accru aux énergies renouvelables revient régulièrement à l'ordre du jour dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Avec des solutions modernes, il est possible de libérer tout le potentiel de votre installation vapeur existante et de la transformer en une centrale de rêve efficace et fiable.