L'optimisation de la production, la sécurité, la qualité de la vapeur, la maintenance et l'énergie sont vitales pour toute installation pour différentes raisons. Spirax Sarco vous offre l'expertise nécessaire pour améliorer le fonctionnement de vos installations, augmenter vos bénéfices d'exploitation et réduire les coûts en général.
La diminution de l'efficacité de la chaudière et le coût de la distribution vapeur d'une installation augmente rapidement les factures d'énergie et la consommation d'eau. Le temps de retour sur investissement en mettant en place des mesures de conservation est en moyenne de 1 à 2 ans.
La réduction de la consommation d'eau et des émissions de CO2 est bénéfique pour l'environnement.
Obtenez une réponse à la question : Combien coûte votre vapeur et combien pouvez-vous économiser ?
Le coût de la vapeur est déterminé à partir des données que vous nous fournissez. Nous identifions vos économies d'énergie et vous proposons des options d'optimisation en termes de production de vapeur, de pertes de chaleur et de pertes par vaporisation.
Au cours d'un audit énergétique et de sécurité, nous évaluons les composants de votre système de vapeur, en nous concentrant sur les améliorations de la production, la qualité de la vapeur, la sécurité, les économies d'énergie, l'optimisation de la maintenance, les améliorations de l'efficacité, le Capex, l'Opex, .... Vous obtiendrez ainsi une image complète des performances de votre système actuel. Sur cette base, nous élaborons un plan d'action visant à optimiser votre processus de production, à respecter les aspects légaux et à réduire votre facture énergétique.
Nous évaluons l'ensemble de votre système de vapeur en termes d'adéquation à l'application, d'exactitude de la configuration/installation et de pertes d'énergie potentielles. À partir de là, des propositions sont formulées pour améliorer l'efficacité de votre processus. Vous avez ainsi la possibilité d'optimiser votre production de vapeur, votre réseau de distribution et la réutilisation de votre condensat.
Les audits peuvent également porter sur des aspects spécifiques de votre installation de vapeur, tels que les vannes de régulation et les purgeurs. Vous avez toujours le choix entre une analyse rapide et une élaboration complète avec un rapport détaillé. En fonction de vos besoins, nous élaborerons l'audit optimal pour vous.
Le programme est en place depuis plusieurs années et a été à l’origine d’économies d’énergie significatives sur notre site.Manager des opérations - Raffinerie de pétrole Voir les études de cas
Cet audit se concentre sur l'optimisation complète de votre installation vapeur, de la production à la distribution aux consommateurs. L'accent est mis sur la sécurité environnementale (hommes et machines), ainsi que sur les obligations légales, l'optimisation de la production et les économies d'énergie. En outre, nous analysons l'installation afin de minimiser la maintenance.
Où se trouvent les économies potentielles et les optimisations techniques dans votre installation vapeur ? Grâce à ce rapport compact (environ 10 pages), vous découvrirez tous les points d'attention en matière d'énergie et de sécurité, qui peuvent - si vous le souhaitez - être étudiés plus en détail.
Lors de cet audit, nous examinons les possibilités d'optimisation de la chaufferie. L'accent est mis sur quatre aspects : la sécurité environnementale (homme et machine), les obligations légales, la qualité de la vapeur et les économies d'énergie.
Au cours de cet audit, nous examinons les problèmes spécifiques que vous rencontrez dans votre système vapeur. Quelques exemples : coups de bélier, corrosion, problèmes de production, usure rapide des composants de la vapeur et du condensat, etc.
Au cours de cet audit, différents aspects sont abordés par le biais d'une analyse HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Nous analysons l'ensemble du réseau de vapeur afin d'identifier les points critiques susceptibles d'entraîner une contamination de la vapeur. Cela permet de garantir la qualité de votre vapeur (Vapeur industrielle / Vapeur propre / Vapeur pure).
Steam Trap optimization saves energy for chemical plant.
Steam trap audit improves machinery performance and achieves energy savings at oil refinery.
En équipant une installation de vapeur existante de capteurs numérique, il devient possible d'effectuer des analyses sur différentes parties de l'installation. Grâce à la collecte et à l'analyse des données, il devient possible de détecter rapidement un comportement atypique et/ou des défauts, y compris de manière prédictive. En outre, des niveaux d'alarme peuvent également être définis pour signaler les problèmes.
La réduction des émissions de carbone, l'augmentation de la production et les économies d'énergie et de coûts sont autant d'avantages que vous pouvez obtenir grâce à une gestion des purgeurs appropriée.
Des purgeurs de condensat en bon fonctionnement et correctement sélectionnés permettent d'éliminer efficacement le condensat de l’installation vapeur.
Avec des solutions modernes, il est possible de libérer tout le potentiel de votre installation vapeur existante et de la transformer en une centrale de rêve efficace et fiable.
Que vous souhaitiez surveiller le fonctionnement de vos purgeurs ou travailler avec nous pour garantir le bon déroulement de vos processus, notre programme de gestion des purgeurs peut être adapté à vos besoins et vous offrir une solution complète.
La production de vapeur est depuis longtemps reconnue comme un facteur majeur du défi de la décarbonation. L'élimination progressive des combustibles fossiles et l'adoption de solutions de remplacement sans carbone, ou à faible teneur en carbone, constituent l'objectif principal.